Motorok tengeri kutatáshoz

A diondo költséghatékony CT-t épít a tengerfenék feltárásához a drylin® motorelemekkel.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: robotcsukló a robolink® sorozatból, iglidur® PRT forgóasztalcsapágy, drylin® E léptetőmotor, D1 dryve vezérlőrendszer.
  • Követelmények: Környezeti feltételek: sós légkör, magas páratartalom, ingadozó hőmérséklet és rezgések. Minden alkatrésznek nagyon kompaktnak kellett lennie, hogy elférjen egy szállítási konténerben. Költségoptimalizált megoldást is kellett találni.
  • Iparág: Kutatás
  • Siker az ügyfél számára: A motorok IP68-as védettséget biztosítanak, ezért tökéletesen alkalmasak a speciális CT-rendszerben való használatra. A vezérlőrendszer további előnye: Időt takarít meg az üzembe helyező mérnököknek. A költséghatékony D1 dryvecontrol rendszerrel pedig a motor könnyen programozható. diondo annyira elégedett a megoldással, hogy az együttműködés a jövőben is folytatódik.
diondo CT rendszer

Probléma

Megoldás

A robolink® D sebességváltó és a drylin® motorok megbízható meghajtást biztosítanak kompakt beépítési helyen. A motorok vezérlése az intuitív D1 dryvecontrol rendszerrel történik.

Az alkalmazott léptetőmotor a D1 dryve intuitív vezérlőrendszerrel vezérelhető. A webes felület segíti a gyors programozást.

A D1 dryve könnyen felszerelhető a vezérlőszekrény felső sínjére.

A gázhidrátok a jövő energiaforrásai közé tartoznak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation