Robotkar

Robotkar

Rugalmas mindentudó akár 6 szabadsági fokkal 3277,60 €-tól

  • Plug-and-play vezérlő hardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • Az Ön által választott színű ház
  • Rövid szállítási idő

Tech tények az igus® robotkarokról

erő ikon

Akár 3 kg terhelhetőség

reach ikon

Akár 790 mm kinyúlás

DOF ikon

Akár 6 szabadsági fok

sebesség ikon

Max. sebesség 7 pick/perc

ismételhetőség ikon

Ismétlési pontosság: ± 0,5 mm

hőmérséklet ikon

Min. 1 millió ciklus élettartam

robotkar vezérlő szoftver

Cobot vezérlő szoftver
  • Tesztelje az összes igus® kinematikát vásárlás előtt az ingyenes és licencmentes szoftverrel
  • Előre programozott projektekkel az összes igus® robothoz, egyes tengelyhez és AGV-hez
  • Intuitív 3D-s kezelőfelület a robot szimulációjával

Robotkar akcióban

Jelenlegi igus robotkar modellek

Költséghatékony automatizálás oktatási program

Kábelhelyettesítő

Webáruház

Költséghatékony automatizálás webáruház

robolink® tervező

robolink tervező

Bemutató időpont egyeztetés

ReBeL® videós bemutató időpontfoglalás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation