Az új vezérorsós rendszer megoldások

Új menetméretek:
  • Állandóan minimalizált axiális játék a nagy pozícionálási pontosság érdekében
  • költséghatékony a kenőanyagok hiánya miatt
  • hosszabb élettartam
  • Csökkentett axiális játék a menetes anyaágy opcionális rugós előfeszítésének köszönhetően

termékválaszték

Legmagasabb pozicionálási pontosság külső kenés nélkül is

Cikksz. AnyagMenetIrányd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Felület hordozó részarányTömeg [g]Maximális statikus terhelés [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Cikksz. AnyagMenetIrányd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Tömeg [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12,54

Az új dryspin® Pre-Load ólomcsavaranya méretei egy pillantásra

A menetes anya anyaga iglidur® R

  • Kopásálló és sokoldalúan felhasználható, PTFE nélkül
  • költséghatékony alternatíva a mindenre alkalmas iglidur® J
  • Akár 25 %-kal kisebb kopás a POM+PTFE-hez képest (10X3 méret)
  • Környezetbarát a külső kenőanyagok hiánya miatt
  • A csigahajtások élettartama online kiszámítható

Próbálja ki Ön is a dryspin technológiát

dryspin technológia

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation