Nyelvváltás :

Kenésmentes teleszkópos síneink 2000 mm-es ig kihúzási hosszig kaphatók. A teleszkópos rendszer eloxált alumínium vezetősínekből és iglidur® nagy teljesítményű műanyagból készült csúszóelemekből áll. Ennek eredményeként a teleszkópos sínek halkan, higiénikusan és szárazon futnak. Ezenkívül a vezetőkön nem tapadnak meg szennyeződések. Teleszkópos sínjeink standard kinyúlással elérhetők awebáruházban vagy egyedi kinyúlásokkal rendelésre.
A drylin lineáris vezetőelemeink megbirkóznak a magas hőmérséklettel, az erős vibrációval és számos egyéb tényezővel.
A drylin lineáris vezetőelemeink még homokban, forgácsban és porban is használhatók.
Korróziómentes, és ellenáll a különféle közegeknek a víz alatti alkalmazhatóság érdekében.
Négyszer halkabb, mint az azonos fémből készült lineáris csapágyak.
Akár 75%-kal könnyebb a nagy teljesítményű polimereknek köszönhetően.
Minden rendszer külső kenés nélkül működik, ezért rendkívül tiszta.

Követelményei beírását követően megtekintheti az igényeinek megfelelő teleszkópos csúszka konfigurációkat - részben kinyúló, teljesen kinyúló vagy túlnyúló.
A drylin NTP 27 műanyag teleszkópos vezetés tökéletes megoldás, ha nehéz terhek pontos pozicionálásáról van szó. A vezetés robusztus műanyagból készült, amely nagy rugalmasságot és tartósságot biztosít. Nemcsak nagyon erős, hanem könnyen és csendesen kezelhető is. Az új teleszkópos kialakítás többféle színben kapható, hogy tökéletesen megfeleljen az egyéni igényeknek. A teljesen önkenő kivitel iglidur nagyteljesítményű polimerekkel különösen praktikus. Így a vezetés mindig rugalmas és sima marad. A drylin NTP 27 műanyag teleszkópos vezetés másik előnye a zörgésmentes és halk kezelés, amely az előfeszítő szegmenseknek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a nehéz terheket könnyedén, kellemetlen zajok nélkül lehet mozgatni. Robusztus anyagával, könnyű kezelhetőségével és zörgésmentes működésével minden tekintetben meggyőző, és nagyfokú kényelmet és megbízhatóságot nyújt a használat során.

Szeretne a következő utazása során egy kényelmes, saját helyen aludni? Készítsen magának hálófülkét útmutatónk alapján. Egyszerűen töltse le a következő oldalon található anyaglistát és rajzfájlokat, és máris kezdheti.