Autó az автомosóban vízsugarak alatt.

Korrózióálló és ellenálló a különféle közegekkel szemben: alkatrészek mosórendszerekhez

  • Kenés- és karbantartásmentes, 24/7 használatra
  • Szennyeződésre és nedvességre érzéketlenek
  • Korróziómentes, és a legtöbb közegben használható
  • Könnyű
  • Rezgéscsillapító
  • Teljes rendszerek vagy egyedi alkatrészek már 1 darabszámtól
  • Online konfiguráció és élettartam-számítás

Termékek autómosókba

Energialáncok

  • Alacsony kopás, rezgésmentes és rendkívül erős
  • Szűk telepítési helyekre illeszkedik
  • Nagy elmozduláshoz alkalmas
igus readychain energialánc több kábellel és csatlakozóval.

Készre szerelt readychain rendszerek

  • A termelési költségek csökkentése
  • Minimális logisztikai ráfordítás
  • Rövidebb összeszerelési idő
Öt Chainflex kábel különböző keresztmetszetű, feltárt erekkel.

Mozgó kábelek

  • Kiszámítható és konfigurálható élettartam
  • Készletről kapható, 1 m hosszúságtól
  • Kábelek minden típusú mozgáshoz
igubal csuklófej fém persellyel.

igubal gömbcsuklók

  • Ellenáll a pornak és a szennyeződésnek
  • 80%-kal könnyebb, mint a fémből készült alternatívák
  • Kenésmentes és alacsony karbantartási igényű
DryLin-W vezetőkocsi két görgővel és fém tartóelemmel.

drylin lineáris vezetés

  • Korróziómentes
  • Szennyeződésálló
  • Könnyű és robusztus
Három xiros golyóscsapágy fehér, kék és sötétszürke színben egymás mellett.

xiros golyóscsapágyak

  • -40 és +80°C között hőálló
  • Robusztus és korrózióálló
  • Könnyű, és alacsony karbantartási igényű

Ügyfeleink sikeres alkalmazásai

Smart Plastics-es vonatmosó berendezés és a vonaton lévő felügyelt vezetőelem.
Ipari berendezés két robottal és egy személlyel nagy kék acélszerkezetek között egy csarnokban.
Igus anyagminták egy habbal borított autógumi mellett.
Egy autó hátulja, amelyre vízsugár permetez egy padlólemezre a tesztállványon.
igus DryLin-Hybrid vezetőelem egy lineáris vezetősínen.

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

Miért az energialáncok?

Kábelvezető lánc vezetett kábelekkel, műszaki részletnézetben.

e-chain konfigurátor

Tablet az igus e-ketten® Expert felületével, a megfelelő energialánc kiválasztásához.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation