A világ a kezdetektől fogva mozgásban van. A technikai fejlődés nyomán az általunk használt gépek egyre gyorsabbá válnak, az általuk végzett mozgások pedig sokkal precízebbek lesznek. Mindez jelentős kihívásokat támaszt a gépek alkatrészeivel szemben. Günter Blase úrnak, az igus alapítójának, már 1964-ben támadt egy olyan korszakalkotó ötlete, hogy a mozgó alkatrészeket alacsony súrlódási együtthatójú, kiváló minőségű polimerekből lenne érdemes előállítani. Ezeket a műanyagokat ma a „motion plastics” márkanévvel illetjük. A motion plastics termékek alkalmazása környezetvédelmi szempontból is többféle előnnyel kecsegtet. A műanyag termékek életciklusuk során rendkívül mérsékelt hatást gyakorolnak környezetünkre. A gyártás során 50%-kal kevesebb ásványi olajat használnak fel, mint az acélból készült hasonló termékekhez, és 70%-kal kevesebbet, mintha alumíniumból készülne ugyanaz a termék. Tudván, hogy évente mintegy 54,4 milliárd tonna kenőanyag kerül a környezetbe, az igus kenésmentes polimerjei jelentős mértékben hozzájárulnak a környezet védelméhez.
„Mutassa meg nekem a legbonyolultabb alkatrészt, hogy segíthessek” – szegezte a kérést Günter Blase az első ügyfélnek. Ez az ígéret az igus mottójává vált, és azóta is fontos része a cég működésének.
Az igus Naprendszert szimbolizáló, az ügyfélet központba helyező struktúrája szerves részét képezi a cég hitvallásának. A rendszer hatással van értékeinkre és az általunk végzett tevékenységekre is.
A motion plastics termékek immáron 72 országban, illetve több mint 50 iparágban bizonyítják megfelelőségüket, és teszik könnyebbé milliók mindennapi életét. Ügyfeleink között nem csupán számtalan kisvállalat, hanem nemzetközileg is sikeres nagy cégek is megtalálhatók.
Az iparág legnagyobb laboratóriumában a motion plastics termékek terén végzett több mint öt évtizednyi kutatásunk olyan rendkívül tartós anyagokat eredményezett, amelyek „kisebb költség, hosszabb élettartam” ígéretünknek megfelelően teljesítenek.
Az igus munkatársai mindig odafigyelnek az ügyfelek ötleteire és javaslataira. Ennek nyomán született meg néhány eddigi legsikeresebb újításunk. Az újítások között mindenképpen megemlítendő az első intelligens, „okos” siklócsapágy, illetve a műanyag robotkar.
Az igus ingyenes online eszközei folyamatosan rendelkezésre állnak, és jelentősen megkönnyítik a cég termékeinek konfigurálását, valamint működésük szimulációját. Az okosterméknek is nevezett smart plastics termékek előre jelzik, ha karbantartásra van szükség.
Az igus Naprendszerének központjában az ügyfél helyezkedik el: a Nichloas Grimshaw által tervezett kölni központunk is ezt az elvet követi.
Fejlesztés, gyártás, mintavételezés és CT-s minőség-ellenőrzés; fröcsöntő szerszámaink előállítását teljes egészében mi végezzük.
Könnyű és kenésmentes polimerekből készült termékeink számos lehetőséget kínálnak a költséghatékony és erőforrás-kímélő működéshez. Folyamatosan keressük a jobb megoldásokat, anyagokat és termékjellemzőket. A termékektől eltekintve azonban még számos teendő van, amellyel hozzájárulhatunk a környezet védelméhez és a fenntarthatóság elősegítéséhez. Éppen ezért vesszük vissza és hasznosítjuk újra például a régi műanyag energialáncokat a gyártójuktól függetlenül. A jövőre nézve pedig éppen ezért fektetünk be egy olyan start-up vállalkozásba, amely kifejlesztett egy technológiát a műanyag hulladék ásványi olaj formájában történő újrahasznosítására.
A tulajdonos által vezetett igus központja a németországi Köln Porz városrészében található. A cég világszerte számos leányvállalatot is magáénak tudhat. Folyamatosan keressük az ambiciózus, tanulni vágyó és önállóan gondolkodó szakembereket, akik mindig tudják, hogy éppen milyen kérdésre szeretnénk választ kapni. Legyen Ön is tagja elhivatott csapatunknak, amelynek egyik fő célkitűzése az ügyfelek számára optimális megoldás kidolgozása az őszinte, nyílt és egyértelmű kommunikáción alapuló együttműködés keretei között.
Tájékozódjon a professzionális tápellátó rendszerekkel, kábelekkel, kedvező árú automatizálási lehetőségekkel, csapágyakkal, lineáris technológiai megoldásokkal és 3D nyomtatási lehetőségekkel kapcsolatban közvetlenül szakértőinktől, akik kiterjedt ismeretekkel rendelkeznek termékeinkkel és az általunk kiszolgált iparágakkal kapcsolatban. Olvasson bele, és merítsen ötletet a bejegyzésekből!