Nyelvváltás :

Vállalati kötelességünknek tekintjük a környezet védelmét és az erőforrásokkal való takarékoskodást - különösen műanyagokat feldolgozó vállalatként. Ezért egyik vállalati célunk a CO2-semlegesség és a nulla műanyaghulladék. Ennek elérése érdekében az igus különböző stratégiákat követ:
A műanyagok újrahasznosításának egyik módja a mechanikai újrahasznosítás, más néven anyagában történő újrahasznosítás. Ennek a módszernek a célja a műanyagok visszanyerése vagy újrafelhasználása az anyag kémiai szerkezetének megváltoztatása nélkül. A műanyagokat típusonként szétválasztják, felaprítják, beolvasztják és újrahasznosítható anyaggá alakítják. Ezután az újrahasznosított anyagból új műanyag termékeket állítanak elő.

A chainge segítségével olyan újrahasznosítási platformot indítottunk, amely különösen egyszerűvé teszi a műszaki és ipari műanyagok újrahasznosítását, és ezáltal támogatja a körforgásos gazdaságot. Platformunkon mind az igus termékekből, mind más gyártók termékeiből újrahasznosított műanyagokat lehet újrahasznosítani. Piacterünkön lehetősége van arra is, hogy újrahasznosított anyagokat vásároljon és adjon el. A platformot hálózatunk teszi teljessé, amelyhez újrahasznosítási partnerként csatlakozhat. Legyen Ön is láncos most!

A fenntartható cselekvés fontos téma, amelyet szeretnénk előmozdítani a német gazdaságban. Ebből a célból egy tanulmányt is készítettünk, amelyből megismerhetőek a helyes újrahasznosítás legfontosabb fogalmai, valamint a műanyagok, köztük az (újrahasznosított) műanyagok jelentősége Németországban. Bemutatjuk továbbá, hogy lehet egyszerűen újrahasznosítani a műszaki és ipari műanyagokat, illetve azok kereskedelmével kiteljesíteni a körforgásos gazdaságot.

Új kerékpárok egy új korszaknak: igus:bike kerékpárunkkal és az igus:bike platformmal a fenntartható városi mobilitást szeretnénk elősegíteni. Kerékpárunk több mint 90%-ban műanyagból áll, amely nagyrészt újrahasznosított műanyaghulladék. Nemcsak robusztus és tartós, hanem a környezetnek is jót tesz, mivel alacsony karbantartási igényű, korrózióálló és nem igényel további kenést. A platformmal bemutatjuk a technika jelenlegi állását, és segítünk a kerékpár- és alkatrészgyártók hálózatba szerveződésében és az egymás közötti információcserében. Szeretne többet megtudni?

A chainge segítségével újrahasznosítási platformot kínálunk a műszaki és ipari műanyagok számára. Befektettünk a hamburgi székhelyű cirplus start-up vállalkozásba, hogy kiegészítsük a termékkínálatunkat, és egy kicsit tovább zárjuk a műanyag körforgást. Az ártalmatlanító vállalatok, az újrahasznosítók és a termékgyártók ezen a piactéren a világ minden tájáról származó szabványosított újrahasznosított anyagokat vásárolhatnak biztonságos, nyomon követhető és költséghatékony módon. Ennek érdekében a cirplus kezdeményezte a kiváló minőségű műanyag-újrahasznosítás első szabványait is: DIN SPEC 91446 és 91481.
A kémiai újrahasznosítás a műanyag újrahasznosítás egy másik típusa, amelyet gyakran nyersanyag-újrahasznosításnak is neveznek. Ahogy a neve is mutatja, az anyag kémiai szerkezete megváltozik. A műanyagokat eredeti nyersanyagukra bontják, amelyek aztán különböző célokra újra felhasználhatók.

2020-ban az igus befektetett a Mura Technology Limited vállalatba, amely új technológiát alkalmaz a műanyagok újrahasznosítására: Hydrothermal Plastic Recycling Solution, röviden HydroPRS. Ez 30 percen belül képes a válogatatlan műanyaghulladékot nyersolajjá alakítani. Az egész folyamat során vizet, magas hőmérsékletet és nyomást használnak az erőforrások kímélése érdekében. Az első ipari létesítményt az Egyesült Királyságban, Teesside-ban helyezik üzembe 2024-ben.
Ha újrahasznosításról van szó, nem szeretnénk csak a fő anyagunkra, a műanyagra szorítkozni. Más intézkedéseket is előremozdítunk annak érdekében, hogy termelésünk a lehető legkörnyezetbarátabb és fenntarthatóbb legyen.

Egy olyan nagy cégnél, mint az igus, nem lehet elkerülni a készülékek kidobását, amelyek elektronikai hulladékká válnak. Sajnos ez évente 5 tonnát tesz ki - legalábbis 2019-ig. Akkor gyakornokaink felkarolták a témát, és saját gyakornoki céget alapítottak a reguse segítségével. Itt a még működőképes elektromos készülékeket, például laptopokat, PC-ket és monitorokat felújítják, és kis költséggel értékesítik az igus munkatársainak, vagy iskoláknak és egyesületeknek adományozzák. A bevételt fenntartható projektekre fordítják.