Energiaellátó rendszerek és csapágyak fröccsöntőgépekhez

Fröccsöntő gép igus alkatrészekkel, amelyek a vezetéseket, kábeleket és támaszpontokat jelölik.

Fröccsöntőgépekben használható termékek

igus e-chain színes kábelekkel és keretelemekkel egy termékábrán.

Csendes e-lánc® a szedőegységben

  • A szabvány a közepes terhelési tartományban történő alkalmazásokhoz
  • Csendes a beépített féknek köszönhetően
  • Opcionális nyitószerszám a még gyorsabb nyitáshoz és záráshoz
Az igus readychain modulcsatlakozó kábeleket és vezetékeket köt össze egy energialáncban.

Testreszabott interfész

  • EGY interfész a sok csatlakozó/csatlakozó helyett
  • Egyszerű moduláris elv, egyedileg konfigurálható
  • Széleskörű alkalmazás, több mint 100 dugaszbetét közül választható
drylin WJRM csúszócsapágy alumíniumprofilban.

karbantartásmentes hibrid görgős csapágy

  • Kenésmentes sikló- és görgőscsapágyak kombinációja
  • Minimális meghajtóerő és sima futás érdekében
  • Lapos beépítés
Az e-chain E4.1L biztonságosan vezeti a narancssárga kábelt a kábelvezető láncban.

e-chain® minimális összeszerelési idővel

  • Nagy szakítóerők, nagy terhelések és 600 m-nél nagyobb szállítási távolságok lehetségesek
  • 10 000 km és annál hosszabb futásteljesítmény garantált
  • Gyorsan nyitható és tölthető
PROFINET logó két, eltérő árnyékolású chainflex kábel felett.

PROFINET kábel

  • A buszkábel élettartama akár 10 millió dupla löket is lehet
  • 4 év funkcionális garancia
  • Összeszerelve és összeszerelve is kapható
drylin ZLW moduláris tengely kocsival és lineáris vezetékkel.

Fogazott szíjtengelyek

  • Kompakt tandem fogazott szalagtengely 2 fogazott szalaggal egy egységben
  • A kocsik szinkronban vagy külön-külön is vezérelhetők
  • Gyors csapágycsere a sínen lehetséges
dryve D1 motorvezérlő előlapi csatlakozókkal.

költséghatékony motorvezérlés

  • DC, EC és léptetőmotorokhoz
  • Kompatibilis számos ipari vezérlővel
  • Használat PC-n, táblagépen vagy okostelefonon keresztül
igus energialánc kábelekkel, érzékelővel és rádiójelzésekkel a mozgás figyeléséhez.

Előrejelző lánc-karbantartás

  • Intelligens szoftverek és érzékelők az e-láncon®
  • A lehetséges karbantartási igényeket még a meghibásodás előtt jelzik.

A polimer e-láncok előnyei

  • Nagy többletterhelések lehetségesek
  • Körkörös és elfordítható mozgások lehetségesek
  • Használat magas hőmérsékleten
  • Ellenáll a pornak, porlerakódásoknak és nedvességnek
  • Helytakarékos kialakítás

Sikeres gyakorlati megvalósítás

Biztonságosan vezetett energia a nagy sebességű fröccsöntőgépben

Manus robotkar egy gyártócella belsejében, megfogókkal és kábelekkel.

Forgókar az illesztési állomáson karbantartásmentes csapágyakkal

A & automatizálás kezelése

Intelligens gyártás az igus® Alacsony költségű automatizálással

Extrudáló gépek

Gumiabroncs-extrúziós sor szállítószalaggal, csigás extruderrel és vezérlőszekrénnyel.

chainflex® kábel

Öt Chainflex kábel különböző keresztmetszetű, feltárt erekkel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation