Utasbeszállító hidak

Utas híd karbantartó platformmal és narancssárga kábelhúzó láncokkal kábelekhez és tömlőkhöz.

Az igus® termékek előnyei a

Az utasok felszállóhídjain való használatra szánt termékek

  • A kábel és a tömlő védelme
  • Helytakarékos telepítés és csökkentett kábelhosszúság (a fesztiválozás alternatívája)
  • Legalább 800 m-es szállítási távolságok lehetségesek
  • Könnyű telepítés a láncszemek gyors nyitásának és szétkapcsolásának köszönhetően
  • Alacsony kopás a speciálisan optimalizált igus® nagy teljesítményű műanyagoknak köszönhetően.
  • Rendkívül stabil, kábelbarát, lekerekített keresztrúd
  • Belső moduláris rendszer a hosszabb élettartam érdekében
  • Széles termékválaszték szinte minden alkalmazáshoz
  • Speciális anyagok speciális alkalmazásokhoz lehetségesek
  • Számos tartozékkal raktárról rendelhető
  • Körkörös mozgások 7000°-ig
E4.1L kábelvezető ívelt kábelhordóhoz.
  • 25 év tapasztalat - 4 év garancia
  • Legnagyobb választék 1354 kábeltípussal adat-, busz- és hibrid rendszerekhez
  • Nincs számítás a vágási költségekre
  • Kiszámítható élettartam
  • Különböző típusú mozgások lehetségesek: vízszintes, függőleges, csavarás
  • Szabadon választható minták
  • 50 %-os időmegtakarítás a lefejtésnél az egyedülálló CFRIP® technológiának köszönhetően.
  • Készletről, 1 m hosszúságtól 24 órán belül elérhető
Árnyékolt chainflex CF270ULD vezérlőkábel.

Sikeres gyakorlati megvalósítás

Lépcsős utashíd a repülőtéri állóhelyen.

Korszerű energialánc-rendszer a kölni repülőtéren

Utasgép-átjáró belsejében fekete kábelvezető rendszerrel.

e-chain® helyettesítik a fesztooningokat a Utah-i repülőtéren

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation