Mindezt az energialánc moduláris felépítése teszi lehetővé Helytakarékos és szokatlan megoldás. A modern színpadtechnika, például a színházi színpadok, esetében a színpad magasságát változtató különféle kábelek és tömlők elhelyezése szükséges. Akár 40 m-es löket magasság is lehetséges.
A zig-zag rendszer működéseAz összehajtott energialánc egy egyedi kosárba kerül. Ha az emelvényt megemeljük, az energialánc kinyúlik, mindeközben alig, vagy egyáltalán nem kelt zajt. Ez a konstrukció az E4.1 rendszer e-chain® energialáncaival, valamint számos más típussal is kivitelezhető.
Műszaki adatok:
elmozdulás [m]: 40
v max. [m/s]: 0,4
a max. [m/s2]: 0,4