Energialánc-rendszerek nagy elmozdulási úthosszakhoz

Ajánlott energialáncok hosszú utazásokhoz

igus energialánc egy lineáris vezetésben, mozgó hajlítási sugárral.

ÚJ: hajtáslánc

igus energialánc több lánccal és magenta vezeték nélküli jellel.

ÚJ: roll e-chain P4HD.56R

Görgős lánc egy kikötői ipari létesítmény szállítórendszeréhez.

ÚJ: iSet komplett megoldások

e-chain kábelcsatornákkal mozgó alkalmazásokhoz.

E4,1 sorozat

  • Belső magasságok: Belső magasságok: 30-800mm
  • Alkalmas igényes alkalmazásokhoz
  • Alulvágott kialakítás az optimális oldalirányú stabilitás érdekében
  • Külső és belső láncszem a gyors összeszereléshez
e-chain E4.4 energialánc oldalnézetben.

E4/4HD sorozat

  • Belső magasságok: 56-80mm
  • Nagy stabilitás
  • Ideális nehéz alkalmazásokhoz
  • Kereszttartókkal minden láncszemnél
e-chain P41 beépített kábelvezető rendszerrel mozgó vezetékekhez.

P4.1 sorozat

  • Belső magasságok: 56-80mm
  • Akár 800 m-es és annál hosszabb utazások
  • Sebesség akár >5m/s
  • Intelligens kopásfelügyelet lehetséges
Energiaellátó lánc kábelekkel és csatlakozó szakaszokkal.

P4 sorozat

  • Belső magasságok: 32-42mm
  • Akár 800 m és több utat is megtehet
  • Sebesség akár >10m/s
  • Töltősúly akár 7kg/m
igus görgős energialánc az energia vezetéséhez.

görgős energialánc

  • Belső magasságok: 32-80mm
  • 75%-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Akár 6m/s sebesség is lehetséges
  • Egyenletes gördülési ellenállás
e-chain Auto-Glide rendszer vezetőelemekkel az energialánchoz.

autoglide

  • Belső magasságok: 32-80mm
  • 75%-kal kisebb hajtási teljesítmény
  • Akár 6m/s sebesség is lehetséges
  • Egyenletes gördülési ellenállás

Hol használják az energialánc-rendszereket?

Hosszú távú szállítórendszer egy ipari területen.

Utazás: 615m

Kábellánc-vezetés egy ipari csarnok sínrendszerén.

Sebességek: akár 10m/s

Nagy terhelésű híd éjszaka, igus Long Travel rendszerrel és súlyszimbólummal.

Nagy terhelés: 100kg/m

Kábellánc-rendszer egy ipari berendezésen, hosszú mozgástartománnyal.

Hatékonyság: 57%-kal kevesebb energia

Hosszú vezetésű sín kábelhordó lánccal egy ipari berendezésen.

Csendes működés

Egy berendezésben lévő szennyezett energialánc por- és szennyeződéslerakódással.

Szennyezés & por

Hőmérsékletek

Darukezelés egy hosszú acélszerkezetet mozgat egy ipari létesítményben.

Savak és vegyi anyagok

A fogaskerekeket kézzel rajzolják.

Az Ön pályázata nem szerepel a listán?

Az Ön előnyei egy szempillantás alatt

Hosszú szállítószalag kék acélszerkezettel egy építkezésen vagy külszíni bányában.
  • Hosszú, 1000 méteres és annál hosszabb utazások
  • Minden médium, pl. elektromos, hidraulikus és pneumatikus energia, valamint digitális jelek - elektromos vagy fényjelekkel - és folyékony médiumok párhuzamosan is betáplálhatók
  • Nincsenek felesleges interfészek
  • Töltési súly akár 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Nagy energiahatékonyság a görgős energialánccal
  • 10 éves és annál hosszabb élettartam energialánccal és kábellel
  • Robusztus minden alkalmazásban, például szél, időjárás, szennyeződések, vegyi anyagok és ömlesztett áruk esetén is
  • A kábelek és tömlők gyors telepítése és utólagos felszerelése

A rendszer összehasonlítása

Kábellánc összehasonlítva a kábeldobbal és a „VS” felirattal.

Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

Microflizz rendszer összehasonlítva a gyűjtősínnel és rádiójelek ikonjaival.

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Lánc és festoon rendszer összehasonlítása „VS”-sel.

Energialánc-rendszerek függőkábeles rendszerek helyett

A konzultációtól a telepítésig

Mérnöki projektek és egyedi megoldások

Egy szerelő egy alkatrészt rögzít egy acélgerendához egy narancssárga szerkezet alatt.

Telepítési és vevőszolgálati szolgáltatások

Egyéb termékek hosszú utazásokhoz

CFCRANE kábel CE-, RoHS- és 36 hónapos garanciával jelölve.

CFCRANE motorkábel

  • A maximális feszültségek és teljesítmények érdekében
  • Lángálló
  • UV-ellenállás: Magas
  • Olajállóság: olajálló (DIN EN 60811-2-1 alapján)
CF300ULD kábel réz vezetővel és tisztatéri, valamint tűzállósági tanúsító jelölésekkel.

CF300.UL.D motorkábel

  • Nagyon nagy terhelés esetén
  • 400 m és annál hosszabb sikló alkalmazások
  • Beltéri és kültéri alkalmazások, UV-álló
  • UV-állóság: Magas
igus kábelvezető lánc CE-, RoHS-, Clean Room- és 36 hónapos garanciajelöléssel.

CFLG.LB optikai kábel

  • Az 5 x d
  • Külső köpeny: TPE
  • 400 m és annál hosszabb (vízszintes) csúszó alkalmazás.
  • UV-ellenállás
igus energialánc összefogott kábelekkel és mágneses hullám szimbólummal.

Érzékelő pozícióérzékeny toló/húzó erőméréshez EC.PP

  • Az e-láncba integrált helymeghatározó rendszer
  • Információkat szolgáltat a pozíciófüggő toló/húzó erőkről
  • Az alkalmazásból származó helyzetinformációk felhasználása más célokra
Fém vezetősín két oldalsó vezetőprofillal.

Acél vezetővályú

  • Széles méretválaszték szinte minden e-kereskedelmi lánc számára®
  • Nagyon egyszerű és univerzális telepítés
  • Nagyon erős és robusztus acél vezetővályú a speciális alkalmazásokhoz, zord környezetekben
Két igus PPDS vezérlőegység kijelzővel, billentyűzettel és oldalsó fogantyúkkal.

Állapotfigyelés i.Sense

  • Biztonságos leállás vagy riasztás funkció rendszerhiba esetén
  • A rendszer leáll, ha az erőt túllépik
  • Egyénileg programozható és eseménynaplózás az adatmemóriában
Nagy kábelorsó védőfóliával egy raktárban.

Készre szerelt energialánc-rendszerek

  • 95%-kal rövidebb kábelezési idő
  • Csökkenti a telepítési időt
  • Plug & Play megoldások, pl. ömlesztett áruk kezeléséhez
Műanyag kábelvezető lánc egy lineáris gépi berendezésben.

síklánc

  • Kivételesen kompakt kialakítás
  • Meghibásodásbiztos és karbantartásmentes
  • Védett ház
  • Nagy sebességekhez

i.Cee Wonderbox

  • Érintésmentes rendszerfelügyelet
  • Előrejelző élettartam-nyilatkozatok minden egyes láncszemre vonatkozóan
  • Helytakarékos, külső szerelés a rögzített végénél

"A lánc emelkedése", "Szélterhelés" és "Hosszú utak" vizsgálat

A lánc felemelkedése a hosszú utazásokban

Szélterhelés hosszú utakon

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation