Javítsa az energiahatékonyságot az igus® energialánccal és kábellel.

Akár 57%-kal csökkentheti az energiafogyasztást az energiahatékony energialáncokkal és kábelekkel.

10 tipp egy „karbantartás-barát” energialánchoz

„Mire figyeljek a karbantartás tekintetében az e-chain® energialáncok kiválasztása során?”

Energiatakarékosság az energialánccal

Energiahatékonyság energialánccal és kábellel
Energiahatékonyság energialánccal és kábellel

Energiatakarékos energialánc

Görgős energialánc P4

  • Akár 57 %-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Hosszú, akár 800 m-es szállítási távolságok
  • További terhelések akár 30 kg/m-ig

Guruló mozgás csúszás helyett

Görgős energialáncok
  • Akár 37 %-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Több mint 400 méteres hatótávolság
  • További terhelések akár 50 kg/m-ig

Kisebb energialánc

E4.1 energialánc
  • Akár 17 %-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Kisebb méretek, stabilabb és könnyebb
  • 200 m-nél nagyobb hatótávolság

Energiatakarékos kábel chainflex®

CF9 vezérlőkábel

CF9 vezérlőkábel
  • Akár 17 %-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • A legnagyobb terhelésekhez
  • TPE-külső köpeny

motor kábel CF34.UL.D

  • Akár 17 %-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Nagyon nagy terheléshez
  • TPE-külső köpeny

Szervokábel CF270.UL.D

  • Akár 17 %-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Közepes terheléshez
  • PUR-külső köpeny

Miért éri meg az igus energialáncára támaszkodni?®

Az energialáncok tesztlaborja
Garancia az energialáncokra

Érdekelheti még

chainflex kábelek
További információ
energialánc Tech up és költségcsökkentés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation