Alacsony kopásigényű görgős energialáncok az autóipari rakodóportálokhoz

Folyamatos üzemben a görgős energialáncok a portálban megbízhatóan, csendesen és energiatakarékosan működnek.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: P4.32 profilgörgős energialánc autoglide rendszerrel és alumínium vezetővályúval, előre összeszerelt készláncként szállítva ® rendszer.
  • Követelmények: nagy dinamika 6 m/s haladási sebességnél és 6 m/s2 gyorsulásnál; kopásállóság; magas rendelkezésre állás; zajminimalizálás.
  • Iparág: autóipar, szerszámgépek
  • Siker az ügyfél számára: a görgős energialáncok könnyen megbirkóznak a rendszer nagy dinamikájával folyamatos üzemben; a görgős rendszer kopásálló, megbízható, egyenletes futású és a csúszó láncokhoz képest 57%-kal kevesebb hajtási teljesítményt igényel;v az előre összeszerelt készlánc rendszer képes volt minimalizálni az összeszerelési időt és költségeket
Görgős energiaellátás a rakodóportálon

Probléma

Megoldás

Energialánc
Energialánc a forgó megfogóban
Rakodó gantry
Rakodó gantry

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation