Repülőtér

Masszív, kenésmentes alkatrészek repülőterekre és kifutókra

  • Alacsony zaj- és rezgésszint
  • Kenés és karbantartásmentes
  • Időjárás- és korrózióálló
  • Könnyen telepíthető és költséghatékony
  • 36 hónap garancia az energialáncokra
  • 4 év garancia a kábelekre

Sikeres gyakorlati megvalósítás

Repülőgépek jégtelenítése

E- láncok használatban -40 fokon

Repülőipari alkalmazási lehetőségek áttekintése

További sikertörténetek

Kiválasztott mozgásplasztikák a GSE és a repülőterek számára

E4Q e-chain energialánc
  • Nyitás és zárás szerszám nélkül lehetséges
  • Opcionális zajcsillapítás a csendesebb működésért
  • Az anyagmegtakarítás kisebb súlyt eredményez
  • Alkalmas szűk hajlítási sugarakhoz, valamint hideg és koptató környezetekhez is
  • 4 év chainflex garancia
drylin W sín csúszkával
  • 100%-ban karbantartás- és kenésmentes
  • Kopásálló, csendes és szennyeződésálló
  • Moduláris konstrukciós elv
iglidur J siklócsapágyak peremmel vagy perem nélkül
  • Legalacsonyabb kopás nagyszámú különböző tengelyeknél
  • Rezgéscsillapítás
  • Forgó, oszcilláló & lineáris mozgásokhoz
  • Nagy merevség és fáradási szilárdság váltakozó terhelés esetén

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Teljesen automatizált karbantartási rendszerek az MSG Production AS-től

Teljesen automatizált repülőgép mosás és jégtelenítés

Utasbeszállító híd cikk-cakk e-chain energialánccal a Köln/Bonn repülőtéren

Biztonságos energiaellátás a beszállóhidak számára

Reptéri üzemanyag tankerkocsi

Hatfokozatú teleszkópos daru tartálykocsihoz

Automata kapu repülőgép hangár

Helytakarékosság a kapurendszerek energiaellátó rendszerével

Airbus a repülőgéphangárban

Biztonságos energiaellátás a hangárban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation