Nyelvváltás :

Az E4.1 - Az energialánc szinte minden alkalmazáshoz. Energialáncainkat házon belüli tesztlaboratóriumunkban a legmagasabb terheléseknek vetjük alá a minőség és az élettartam tesztelése érdekében. Az E4.1 hosszú élettartamával, nagy stabilitásával és modularitásával nyűgöz le. Akár nagy igénybevételű alkalmazásokban, akár több mint 800 méteres szállítási távolságok esetén - a megbízhatóság garantált. Az E4/4HD erős szennyeződés vagy magas páratartalom esetén is biztosítja a szükséges stabilitást.
Tipikus iparágak és alkalmazások: Beltéri daruk, komposztáló üzemek, szennyvíztisztító telepek...

Egy sorozat szinte minden alkalmazáshoz

Nagy kiegészítő terhelés a hosszú utazási távolságokhoz

Súrlódás minimalizálva, élettartam megduplázva

Profilhengerek e-chain® - akár 57%-os energiamegtakarítás

Gurulás helyett gördülés

Önvezető e-lánc® vezető vályú nélkül

teljes készlet hosszú utazási távolságokra