Megbízhat az igus minőségében


Vizsgálati tanúsítványok, hitelesítő védjegyek és tagságok

Az igus ISO 9001 minőségirányítási tanúsítványa.

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

ISO 14001

Energiagazdálkodási logó az ISO 50001 szerint.

ISO 50001

A Fraunhofer IPA által tesztelt eszköz az igus kábelvezető lánc és kábelrendszerek számára.

IPA tisztatér

ESD alkalmazások

TISAX résztvevő

DNV Type Approved Product jelzés, DNV logóval és a DNV.COM/AF címmel.

DNV

RoHS

UL verified

EHEDG

DESINA

TÜV design teszt

TÜV zajvizsgálat

INTERBUS


Megfelelőségek

UL anyagjóváhagyás

VDE

CSA

CEI

CE


Elismerések, díjak és kitüntetések

Elismert képzőhely

if Design Awards

igus díjak és versenylogók kollázsa narancssárga háttérrel.

Díjak


További információ az igus minőségről

igus tesztlaboratórium

„Tech up, Cost down” szöveg narancssárga háttéren, nyílmintával.

Tech up, cost down

Hosszú élettartam garantált: nyíl és homokóra alakú szimbólum.

Hosszú élettartam