A drylin hajtástechnológia kenésmentes lineáris tengelyeit trapézmenetes, nagy emelkedésű csavarmenetes vagy fogasszíjas hajtás mozgatja. Az igus az adott egyedi alkalmazási területnek megfelelő megoldásokat kínál a felhasználóknak: legyen szó könnyű, tömör polimerből vagy akár rozsdamentes acélból készült egységekről és megoldásokról. A lökethossz minden rendszer esetében szabadon választható meg, a választható meghajtást pedig motor vagy kézi hajtású kerék biztosítja. Az igus a motion plastics megoldások szakértőjeként hajtásrendszereivel a legmagasabb szinten optimalizálja a lineáris automatizálást. Az igus hajtásrendszerei kenésmentes alkatrészekből állnak, ráadásul elérhető áron szerezhetők be.
Hosszú élettartam, precizitás és magas fokú megbízhatóság jellemzi őket. Nagy sebességű lineáris hajtásrendszert keres, esetleg Z-tengelyt egy állványszerkezethez, vagy netán egyszerűen kenésmentes és hatékony alternatív megoldásra van szüksége a hajtásrendszeréhez? Jó hírünk van az Ön számára: speciális hajtásmegoldásaink széles választéka minden igényét kielégítheti. A drylin hajtástechnológia ráadásul porálló, könnyű, csendes, világszerte elérhető, valamint majdnem minden alkalmazás és iparág számára ideális megoldás.
A hajtástechnológia fogalma azt a szakterületet jelöli, amely elsősorban az erőátvitel révén mozgást generáló műszaki rendszerekkel foglalkozik. Bár a hajtástechnológia kifejezés a „hajtás” szón alapul, a kifejezésnek nincs köze a meghajtások erőátviteli berendezés néven ismert típusához. Sokkal inkább a működtetendő gépek energiaellátásáról és a hajtást végző alkatrészek vezérléséről vagy kapcsolásáról van szó.
Miután megadta, hogy pontosan mire is lenne szüksége, online hajtástechnológiai konfigurátorunk felkínálja Önnek a megfelelő hajtástechnológiai rendszert. Ráadásul ajánlatot kérhet a kívánt motorra és egyéb tartozékokra, például a motorvezérlő rendszerre is, illetve meg is rendelheti azokat.
A drylin W termékcsalád innovatív WJ200UMA állócsapágyának köszönhetően egyszerűen kicserélheti a betétet anélkül, hogy bonyolult szétszerelési műveleteket kellene végeznie a lineáris rendszeren. A termékhez járó szerszám segítségével másodpecek alatt megoldható a betétcsere. Így értékes időt takaríthat meg, és természetesen a költségek is alacsonyabbak!
Legyen szó egyenáramú motorokról, vezérorsós léptetőmotorokról vagy éppen EC/BLDC motorokról: Az igus webáruházában található rendkívül széles motorválasztéknak köszönhetően a lineáris tengelyű rendszerek a megfelelő motormegoldással szerelhetők fel. A teljes anyagmozgató rendszert drylin lineáris tengellyel kombinálva is megtervezheti, melyeket telepítésre és csatlakoztatásra kész kivitelben rendelhet meg. A nagy teljesítményű motorok számos különféle problémára kínálnak ideális megoldást az elektromos hajtástechnológia terén.
Ezzel a hajtásrendszerrel a hegesztési varratok minőségét lehet ellenőrizni. Jelen esetben az igus hajtásrendszerben egy drylin SHT lineáris egység szolgál szabvány gyanánt, mely lehetővé teszi a hajlítóprés beállítását. Ezáltal akár 5000 N maximális erővel is elvégezhető a hajlítópróba. A „Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH” által alkalmazott megoldás teljes mértékben elektromos hajtást használ, melyet egy fogaskerekes motor biztosít.
Ebben az alkalmazásban a 2D-s és 3D-s kamerák drylin ZLW fogasszíjas tengelyek segítségével automatikusan észlelik az üres csomagolásokat. A teljes mértékben automatizált komissiózó berendezéseket gyógyszertárakban, illetve az iparban és a kereskedelemben használják. Mikor az ügyfél partnert keresett a megoldáshoz, az igus mellett meggyőző érvek szóltak: rendkívül gyors mozgatás, alacsony zajszint, csendes működést biztosító alkatrészek, gyors szerviz és kimagasló szakértelem.
A „Cocktail Avenue” nevet viselő berendezés a vendéglátóipar számára nyújt innovatív megoldást, hiszen automatizálja a koktélok keverését a bárpult mögött. A technológia terén az igus termékkínálata mindig biztosítja az adott szerkezet megbízható működését. A drylin ZLW fogasszíjas tengely nem igényel külső kenést, teljes mértékben rezgésmentes, ráadásul ellenáll a makacs szennyeződéseknek is. Az elektromotort motorkarima és motorcsatlakozó segítségével szereltük fel a ZLW tengelyre. Ezen túlmenően a lineáris modul időtálló felépítése is lenyűgöző.
Ezen a felületen további példákat találhat olyan alkalmazásokra, amelyekben ügyfeleink sikeresen használják a drylin hajtástechnológiát.
Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h