Nyelvváltás :

A drylin econ sorozattal az igus meghatározza a lineáris tengelyek alacsony költségű, karbantartásmentes belépőszintű modelljeit. Szinte minden termékcsaládban és méretben vannak megfelelő econ belépőszintű modellek. Akár vezérlőcsavaros, akár fogasszíjhajtással, az econ sorozatot a fröccsöntéssel, eloxált alumíniumprofilokkal és gyors összeszereléssel gyártott költséghatékony alkatrészek jellemzik. A lineáris tengelyeket az ügyfél igényei szerint konfigurálják és szerelésre készen szállítják, így az egyszerű beállítási feladatokhoz tökéletes alternatívát jelentenek a bonyolult, egyedi megoldásokkal szemben.
Az oldalon szereplő témák:

Az econ sorozat központi elemei az igus nagyteljesítményű polimerekből készült szürke (WWP) lineáris futóművek, amelyek rendkívül könnyűek. Minden econ lineáris siklócsapágy és lineáris futómű 100%-ban kenés- és karbantartásmentes, és költséghatékonyan, az igus fröccsöntési eljárásával készül.

Nagyon alaposan meg kell nézni!
Kérje az ingyenes econ miniatűr lineáris modult egy szemüvegtokban, amely további információkat tartalmaz az igus hajtástechnológiáról. Győződjön meg a kisméretű, kenésmentes lineáris modulok minőségéről.