hajtástechnikai megoldások

DRE_GEN_drylin_drive_econ_sorozat_XX_1

A megfelelő lineáris tengely minden kihíváshoz

A rendkívül kicsi és könnyűtől a különösen robusztus és nagyméretűig:

econ

econ sorozat: költséghatékony megoldások

  • költséghatékony és karbantartásmentes belépőszintű modellek
  • Orsóval és fogazott szíjhajtással
  • Költséghatékony, fröccsöntéssel gyártott alkatrészek
  • A vevő igényei szerint konfigurálva és beépítésre készen szállítva
FDA

Higiénikus kialakítású sorozat: FDA-kompatibilis tengely

  • FDA-kompatibilis műanyag és a 10/2011-es EU rendelet szerinti jóváhagyás.
  • Nincs termékszennyezés a termék kenésének hiánya miatt
  • Hőmérséklet- és korrózióállóság
  • Ellenállás vegyi anyagokkal, savakkal, lúgos és alkoholos tisztítószerekkel szemben
FDA

Miniatűr sorozat: A legkisebb beépítési helyekre

  • Kiterjedt program a legkisebb lineáris tengellyel a beépítési hely megtakarítása érdekében
  • Különösen könnyű és csendes lineáris modulok
  • Hajtás orsóval vagy fogazott szíjjal
  • Kézi és motoros megoldások beépített elektromotorral
  • Robusztus konstrukció
rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél sorozat: robusztus és korróziómentes

  • Ellenáll a vegyi anyagoknak
  • Rendkívül robusztus kialakítás
  • Korrózióálló acél alkatrészekkel
  • Kapható siklócsapágyak: iglidur® J = standard, iglidur® A180 = FDA-kompatibilis, iglidur® X = magas hőmérsékletű.
  • Egyénileg konfigurálható
nagy teherbírású

Nagy teherbírású sorozat: Nagy terhelésekhez

  • Alkalmas lineáris tengely különösen nagy, akár 25.000 N terheléshez
  • Robusztus, kemény krómozott acéltengelyek és önzáró trapézmenetek
  • Önbiztosító trapézmenetes menet
  • Különböző méretek
  • Többcsúszós opcióval is
nagy teherbírású

Vízálló sorozat: Víz alatti használatra

  • lineáris tengely extrém körülményekhez
  • Alacsony tehetetlenség a vezetés és a kocsi kis saját tömege miatt
  • 100 %-ban kenésmentes kivitel siklócsapágyakkal
  • Szabadon választható lökethossz
  • Könnyű és korrózióvédett
HTX

Magas hőmérsékletű sorozat: 180°C-ig

  • A tengelyek és a tengely rozsdamentes acélból készültek.
  • Csapágy anyaga iglidur ® X
  • Eloxált alumíniumból készült futómű és keresztrudak
  • Alkalmas 180°C-ig, pl. ipari kemencékhez, orvosi kemencékhez stb.
EX védelem

EX védelmi sorozat: Különösen biztonságos

  • Rendkívül érzékeny környezetekben, például lisztgyártásban, famegmunkálásban vagy festőműhelyekben történő alkalmazásra.
  • Földelés a feszültségcsökkentéshez
  • Testreszabott lökethosszúság akár 2000 mm-ig
  • 100 / 150 / 200 mm-es csúszóhosszúságok
lineáris modul SLWP

Carbon sorozat: Rendkívül könnyű és fémmentes

  • Nagy szilárdságú szén, pultrudálási eljárással gyártva
  • Tribológiailag optimalizált drylin® W sínprofil karbonból készült.
  • 25%-kal könnyebb, mint az alumínium, 75%-kal könnyebb, mint az acél.
  • Antimágneses

Alkalmazási példák a hajtástechnológiára

Speciális mérési beállítás vezérorsós tengelyekkel

Hajtástechnikai alkalmazási példa - Art Robotics

3D nyomtató betonhoz | Kenésmentes megoldás poros környezethez

Hajtástechnikai alkalmazási példák

Elektromos hajtástechnika egy automatizált pozicionáló rendszerben

Hajtástechnológia egy komissiózó egységben

További alkalmazási példák

AWB

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation