drylin® SHTC Heavy Duty lineáris modulok

SHTC nagy teherbírású vezető 25 000 N súllyal és a vezetőprofilok metszeteivel.
  • Nagy terhelésekhez 25 000 N-ig
  • Maximális lökethossz akár 1.500 mm-ig
  • Önzáró trapézmenetes menet
  • 2 méret

Az SHTC Heavy Duty sorozat méretei

SHTC-40

  • Csúszda hossza: 70 mm
  • max. lökethossz: 1500 mm
  • ø tengelyek: 40 mm
  • 16 000 N-ig terjedő terheléshez

SHTC-50

  • Csúszda hossza: 80 mm
  • max. lökethossz: 1500 mm
  • ø tengelyek: 50 mm
  • Legfeljebb 25 000 N terheléshez
Megállás jelzés nyíllal egy körben.

Önzáró

Nagy terhelés

Két ellenkező irányú nyíl egy narancssárga körön.

Több kocsival

További termékek és változatok

Csúszócsapágy menetes orsóval egy fém tartóban.

SHT Rozsdamentes acél lineáris modulok

  • Ellenáll a vegyi anyagoknak
  • Rendkívül robusztus és korróziómentes
  • FDA-kompatibilis változat kapható
Keresztszán lineáris vezetőkkel és központi csúszkával a pontos pozicionáláshoz.

drylin® XY táblázat

  • Nagy pontosság
  • 100 % kenésmentes
  • Pontos igazítás a CNC gyártásnak köszönhetően
Léptetőmotor négyzet alakú előlappal és csatlakoztatott kábelcsatlakozóval.

drylin® E léptetőmotor

  • Megfelelő NEMA léptetőmotor
  • További tartozékok (közelítőkapcsoló, motorkábel)
  • Teljesen összeszerelve

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation