Rendkívül könnyű: drylin® Carbon

  • Nagy szilárdságú, pultrusziós eljárással gyártott szén
  • Tribológiailag optimalizált, szénből készült drylin® W sínprofil
  • Teljesen műanyagból készült, kenőanyagmentes iglidurból készült futómű® L250
  • Rendkívüli súlymegtakarítás: 25%-kal könnyebb, mint az alumínium, 75%-kal könnyebb, mint az acél.
  • Lineáris vezetőként vagy meghajtással (orsó / fogazott szíj) rendelhető
  • Nagy szilárdságú és robusztus
  • Kitérőállások száraz futású xiros golyóscsapágyakkal, üveg- vagy műanyag golyókkal
Drylin ZLW lineáris tengely szánnal és karbon sínekkel.

drylin® W lineáris vezető szénből/tömör műanyagból készült lineáris vezető

Karbon drylin lineáris vezeték kocsival egy vezetősínen.
  • Rendkívül könnyű és rugalmas karbonprofil
  • Tribológiailag optimalizált
  • Teljesen műanyagból készült futómű iglidurból® L250

drylin® ZLW-fogazású, szénszálból készült övtengely ZLW-fogazású övtengely

Drylin ZLW lineáris tengely szánnal és karbon sínekkel.
  • Teljesen fémmentes kialakítás
  • Hajtás: Neoprén fogazott szíj GF megerősítéssel
  • lökethossz max. 1.000 mm

drylin® SAW lineáris modul szénszálas anyagból

Lineáris hajtás karbon profilból és csúszkával.
  • drylin® W-profil szénszálból készült W-profil
  • Meghajtás: trapéz és meredek menet
  • Legkönnyebb változat karbon, tömör műanyag, alumínium orsóval

drylin® SHTP-lineáris modul szénszálas kerek tengelyekkel

drylin SHTP-CWM lineáris vezeték két rögzítőblokkal és vezetőruddal.
  • Nagyon könnyű az üreges szénszálaknak és a tömör műanyagnak köszönhetően
  • Ideális több csúszdás megoldásokhoz, beleértve a fordított irányú megoldásokat is
  • Kézi és elektromos állítású tartozékokkal konfigurálható
igus drylin R lineáris vezeték csapágyházzal és rögzítőcsavarral.
  • Nagyon könnyű az üreges tengelygeometriának köszönhetően
  • Üreges kamra a tápvezetékekhez
  • UCU felület (egyirányú/keresztirányú/egyirányú)
drylin® R szénszálas tengely, CWM

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation