A karbon SAW lineáris modul könnyűszerkezetes kivitelben

Nagyon könnyű, nagyon robusztus

  • Robusztus és merev karbonprofil
  • Kenőanyag- és karbantartásmentes
  • Testreszabott lökethosszúságok, max. 300 mm
  • Hajtás: trapéz vagy meredek menet
  • Kézi beállításokhoz
igus SAW-0630-P carbon lineáris modul
  • max. lökethossz: 300 mm
  • Profil anyaga: Szén
  • kocsi hossza: 60 mm
  • kocsiszélesség: 54 mm
  • max. stat. Teherbírás: 1,5 m:
    • Tengelyirányú: 50 N
    • Radiális: 50 N
Könnyű SAW-0630-P szénszálas lineáris modul
Könnyű SAW-0630-P szénszálas lineáris modul

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Műszaki lehetőségek az SAW-0630-P számára

Ólomcsavar anyagok

igus vezérorsó anyagok

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Léptetőmotorok lineáris modulokhoz

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Digitális pozíciójelző

Digitális pozíciójelző drylin lineáris modulokhoz

drylin kézi kerekek

drylin kézikerék lineáris modulokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation