Tűrés ellenőrzés

igus® gyártási szabványok

Általános és felületi tűrések rudakhoz: ISO 2768-m/k, IT9-IT11 és Ra 3 µm.
Általános és felületi tűrések rudakhoz: ISO 2768-m/k, IT9-IT11 és Ra 3 µm.

Általános és speciális tűrések (hosszméretek)

ISO 2768 szerinti általános tűrések táblázata műanyag alkatrészekhez, pontossági osztályokkal és mérettartományokkal.
ISO 2768 szerinti általános tűrések táblázata műanyag alkatrészekhez, pontossági osztályokkal és mérettartományokkal.
ISO 286 tűrésfokozat táblázat átmérőtartományokkal és IT tűrésekkel.
ISO 286 tűrésfokozat táblázat átmérőtartományokkal és IT tűrésekkel.

Mikor és miért éri meg a CNC megmunkálás az Ön alkatrészeihez​

Anyagok és anyagminőség nagy választéka:

Magas felületi minőség:

Pontos alkatrészméretek szűk tűrésekkel:

Gazdaságos kis és közepes mennyiségekhez:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation