Nyelvváltás :
Szeretné tudni, hogy milyen gyorsan tudjuk szállítani a kívánt termékeket? Webáruházunkban minden terméknél feltüntetjük a szállítási időt. Ha bármikor gyorsabb szállításra van szüksége, egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a kapcsolattartójával. Önnel együtt mi is azon leszünk, hogy megoldást találjunk.
Tipp: Egyedi, gyors gyártású alkatrészek esetén próbálja ki 3D nyomtatási szolgáltatásunkat. Egyszerűen töltse fel a 3D modellt, válassza ki a gyártási eljárást és az anyagot, rendelje meg közvetlenül az alkatrészt, vagy kérjen árajánlatot élettartam-számítással és megvalósíthatósági vizsgálattal. És bizonyítottan kopásálló műanyagból készül.
Az igus-nál mindent egyetlen forrásból szerezhet be, a gyártás és a készre szerelés is nálunk történik. Termékeinket 90 000 m² területen magunk gyártjuk, a csapágytechnikától a kábeleken át az energiaellátásig - és 2023 végéig további 20 000 m²-rel fog növekedni a gyártási területünk. Energialáncaink, valamint sikló- és lineáris csapágyaink gyártásához 800 fröccsöntőgépet használunk. A készre szerelés a kölni központunkban, valamint a termékkategóriától függően leányvállalatainknál is történik. Így a csatlakozókkal ellátott készre szerelt kábelek vagy a kábelekkel szerelt energialáncok esetében is gyors szállítási időket tudunk megvalósítani.

243 000 termék közel 1 000 000 változata készletről!

Mi történik valójában a kölni központunkban lévő gyárunkban? Merüljön el 360°-os VR-világunkban, és fedezze fel a legkülönfélébb munkaállomásokat, a fröccsöntéstől a szerszámműhelyig, a minőség-ellenőrzéstől a laboratóriumunkig. Valamennyi állomásnál érdekes információkat tudhat meg a gyárról és a gépekről.