Termékek gumiabroncsgyártáshoz

Kenésmentes és erős még nagy sebességnél is

Az igus termékek előnyei:

  • Szárazon futó és korróziómentes
  • Nagy sebességhez megfelelő
  • Porral és szennyeződéssel szemben érzéketlen
  • Nagy mechanikai szilárdság, nagyon rugalmas
  • Rezgéscsillapítás
  • Hosszú, bejósolható élettartam
  • Egyszerű összeszerelés

Felhasználási területek

Extruder gép

Bevonógép

Szeletelőgép

Gumiabroncsgyártó gép

Egyenletességmérő gép

Raktári robot

Portáldaru

Vulkanizáló üzem

A gumiabroncsgyártásban gyakran használt termékek

E2 kábelvezető lánc vezetett kábellel.

E2/000 e-chain energialánc

  • Belső magasság 21 és 45 mm között
  • Balról és jobbról nyitható
  • Sokoldalú moduláris belső elválasztás
Két sorban elhelyezett igubal kábelvezető láncok látható láncszemekkel és vezetőelemekkel.

E4.1 e-chain energialánc

  • közepes méretű energialáncok
  • Belső magasság 21 és 162 mm között
  • Belső vagy külső íven nyitható
Öt Chainflex kábel különböző keresztmetszetű, feltárt erekkel.

chainflex kábelek

  • akár 4 év chainflex garancia
  • Készre szerelt vagy szereletlen kábelek
  • Mozgó alkalmazásokhoz kifejlesztve
Két hengeres, műanyag iglidur G csúszócsapágy.

iglidur siklócsapágyak

  • Karbantartásmentes száraz működés
  • Kis súrlódási együttható
  • Elnyeli a rezgéseket
iglidur PRT forgócsapágy lyukakkal és csavarokkal.

iglidur PRT

  • Vízszintes forgó mozgásokhoz
  • Beépítésre kész körasztal csapágyak kenésmentes száraz működéshez
Négy Dryspin menetes orsó különböző siklóanyákkal világos háttéren.

drylin vezérorsók

  • 100%-os kenés- és karbantartásmentesség
  • 100%-os korrózióállóság és különféle közegeknek való ellenállás
  • Akár 88%-kal kisebb tömeg
DryLin-W vezetőkocsi két görgővel és fém tartóelemmel.
  • Egyszerű telepítés, karbantartásmentes
  • Szennyeződésálló a száraz működésnek köszönhetően
  • Könnyű és halk
drylin-ZLW lineáris tengely hajtóegységgel és kocsival több nézetben.

drylin ZLW fogasszíjas tengely

  • Elhajlás mélyhornyú radiális golyóscsapággyal
  • Kenésmentes lineáris vezetés polimer siklócsapágyakkal
Drylin-R siklócsapágy egy tengelyen, metszetben és külső nézetben.

drylin R tengelyvezetés

  • A recirkulációs golyóscsapágyakkal méretazonos
  • Bármely tengelyanyaghoz
  • Könnyű

A tesztlaboratóriumban tesztelve a valós használatra


További információ

XXL mintadoboz

Narancssárga igus polcos bemutatóállvány több polccal és termékmintákkal kiállítási vagy bemutató környezetben.

Online eszközök

Tablet az iglidur szakértői rendszerrel egy gyártóüzemben tartva.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation