Nagyméretű energialáncok nagy terheléshez

E-lánc egy víz feletti ipari létesítményen, nagy terhelésre.

E4Q

Kivágott igus láncszem-összeszerelés, nyitott kábelvezető szegmenssel.
  • Belső magasságok: 34 és 82 mm között
  • 40%-kal kevesebb szerelési idő: keresztléc reteszelőkapcsokkal a szerszám nélküli nyitáshoz és záráshoz
  • 100%-kal nagyobb kihúzási szilárdság: pozitív reteszelésű keresztléc
  • 10%-kal kisebb tömeg: anyag mélyedések az optimális tömeg és stabilitás érdekében
  • 20%-kal nagyobb töltési tömeg
  • 17dB(A)-rel halkabb

E4.1L

e-chain E4.1 kábelvezető lánc sima szemekkel és kiegészítő tartóval.
  • Belső magasságok: 31 és 64 mm között
  • Nyitható a belső és külső ív mentén, mindkét oldalról
  • Csendes működés a beépített fékeknek köszönhetően
  • Bemetszett kialakítás a nagy oldalirányú stabilitás érdekében
  • Szorosan az alkalmazáshoz igazítható
  • Optimális ár-teljesítmény arány
  • 30%-kal kisebb tömeg és 80%-kal gyorsabb beépítés, mint a hasonló sorozatoknál
  • Kettős ütköző rendszer és nagyméretű csap/furat csatlakozás a nagyfokú erőelnyelés érdekében

E4.1

e-chain kábelcsatornákkal mozgó alkalmazásokhoz.
  • Belső magasságok: 350 mm-ig
  • A belső és külső ív mentén kivehető keresztlécek
  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • Bemetszett kialakítás a nagy oldalirányú stabilitás érdekében
  • Dupla ütköző rendszer és nagyméretű csap/furat csatlakozás a nagyfokú erőelnyelés érdekében
  • Nagy tolóerő nagy elmozdulásnál és nagy alátámasztás nélküli szakasz hosszoknál
  • Zajcsökkentő fék és opcionális zajcsillapítók
  • Csendes működés a beépített fékeknek köszönhetően

E4/light

e-ketten E4 Light sorozatú kábelvezető lánc.
  • Belső magasságok: 112 mm-ig
  • A belső és a külső ív mentén eltávolítható keresztlécek
  • Csökkentett vastagságú oldallapok és vékonyabb keresztléc

Megbízható védelem a szennyeződésekkel és forgáccsal szemben

Kábelvezető lánc felszerelt tartóval tömlők vagy kábelek vezetéséhez.

YE hibrid energialánc

Kivágott e-chains YE-Hybrid-Chain két vezetőegységgel és görgőkkel.
  • Belső magasság: 42-112 mm
  • Majdnem 50%-kal könnyebb, mint a hasonló acél láncok
  • 50%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz hossz
  • Nincsenek szegecsek vagy csavarok, amelyek
    meglazulhatnak a rezgések hatására

Energialánc újrahasznosítás

Kampánykép a „chainge” szóval és fölötte négy zöld lépésikonnal.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation