Lineáris tengelyek fogasszíjas hajtással

Fogasszíjas tengelyek kollázsa, több különböző méretű és kialakítású igus lineáris tengellyel.

Fogasszíjas tengelyeink áttekintése

Fogasszíjhajtású lineáris tengely és vezetőkocsi.

Kompakt kialakítás

  • Számos pozicionálási feladatra alkalmas
  • Motorcsatlakozás lehetséges
  • Alacsony beépítési magasság
Fogasszíjhajtású lineáris tengely és kocsi.

Fordított pozicionálás

  • Gyors jobb/bal állítás
  • Kompakt, alacsony profilú drylin W nel
  • kettős sín
  • Hajlított peremmel
Fogasszíjas hajtású lineáris tengely ipari alkalmazásban végzett precíz mozgásokhoz.

Iparág-specifikus termékkínálat

  • Alkalmazásokhoz -30°C-ig (LT)
  • Víz alatti használatra (UW)
  • Fröccsenő vízzel való érintkezéshez (SW)
Fogasszíjhajtású lineáris tengely a ZLW rendszerből.

Nyílt moduláris rendszer

  • 120/160/200 mm változó tengelytávolság
  • Az alumínium változat könnyű
  • Korróziómentes rozsdamentes acél változat
Fogasszíjhajtás egy lineáris tengelyen, fém tartóval.

Konzolos tengely

  • Állandóan telepített meghajtóegység
  • Max. axiális terhelés: 50 N
  • Könnyű
Elektromos lineáris tengely fogasszíj-hajtással.

Fogasszíjas tengely motorral

  • Meghatározott lökethosszok (300/500/1000 mm)
  • Karbantartásmentes működés külső kenés nélkül
  • Gyors összeszerelés
Miniatűr lineáris tengely fogazott szíjhajtással és kocsival.

ZLN-40 alacsony profilú lineáris tengely

  • Alacsony profilú kialakítás, 27 mm magasság
  • Függőleges terhelés 30 N-tól
  • NEMA léptetőmotorokkal és EC/BLDC egyenáramú motorokkal
Lineáris tengely vezetőkocsikkal és menetes orsókkal egy állítható automatizálási megoldáshoz.

ZLWT tandem fogasszíjas tengely

  • Kompakt tandem fogasszíjas tengely két fogasszíjjal egy egységben
  • Készen áll a motorral és a vezérlőrendszerrel való összekapcsolásra
  • drylin® W cserecsapágyak
Alumínium drylin ZLW-1040-E fogasszíjas tengely kocsival.

Econ fogasszíjas tengely

  • Halk működés és alacsony profilú kialakítás
  • Fogasszíjak rugós előfeszítéssel
  • Torziósan ellenálló eloxált alumínium profil
  • 20 N-ig terjedő terhelések

A fogasszíjas tengelyek előnyei

100%-ban kenésmentes

Csendes működés

Keskeny kivitel

Víz alatt használható

Kifejezetten a folyamatos működéshez

Költséghatékony

Fogasszíjas tengely szerkezete

Numozott jelölésekkel ellátott lineáris vezeték egy igus rendszeren.
ddx hajtástechnikai konfigurátor egy laptopon, megjelenített hajtásalkatrészekkel.

hajtástechnikai konfigurátor

Személyre szabott fogasszíjas tengelyek az Ön követelményeinek megfelelően

  • Gyors és egyszerű konfiguráció
  • Választható tartozékok
  • Részletes alkatrészlista
  • Gyors szállítás*

Alkalmazási példák fogasszíjas tengelyekkel

Offshore robotok - Ellenőrzés, tisztítás és javítás

Remotion takarítórobot egy sárnyomos felületen alkalmazás közben.

3D nyomtató betonhoz | Kenésmentes megoldás poros környezethez

Egy 3D nyomtató egy nagy, ívelt falat épít egy kültéri építkezésen.

Elektromos hajtástechnika egy automatizált pozicionáló rendszerben

igus komissiózóállomás egy vásári vagy kiállítási környezetben.

További alkalmazási példák

Csúszócsapágyak ipari alkalmazásokhoz építőipari gépekhez, szélturbinákhoz és gyártáshoz.

Ingyenes termékminta és tanulmány

Tokban lévő lábtartó nagyítóval kiemelve.

Miniatűr vezérorsó termékminta

drylin E white paper: fogasszíjhajtás vagy orsóhajtás lineáris modulokhoz.

Tanulmány letöltése

További információk a fogasszíjas tengelyekről

Van lehetőség egyszerű és gyors karbantartásra?

  • Közvetlen és okos karbantartás a sínen
  • Iglidur J200-ból készült kopásálló csúszóelem
Házcsapágy szerelési nyilakkal egy tengelyen.

Milyen műszaki adatok állnak rendelkezésre a fogasszíjas hajtású lineáris egységekhez?

Fogasszíjas tengely méretrajza, a löket, hossz és csatlakozási méretek jelölésével.

Milyen motorokat csatlakoztathatok a fogasszíjas tengelyekhez?

Elektromotoros fogasszíjas tengely.

Hajtási nyomaték és terhelés

X és Y tengelyű diagram, több emelkedő vonallal T 0 és 10 m/s között.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation