Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Motorvezérlő

Az igus D1 és D2 motorvezérlő rendszer bármilyen típusú motorhoz használható. Az igus D3 motorvezérlőrendszert kivéve mindegyik 48 V feszültségű. Az igus D3 motorvezérlő rendszer 24 V feszültségen működik. A D3-as, D7-es, D8-as és D9-es motorvezérlő rendszert egyszerű automatizálásra tervezték közvetlenül a vezérlőrendszerben, így nem igényel szoftver és/vagy PC használatát. Az igus D1 és D2 motorvezérlő rendszerhez szintén nincs szükség további szoftverek telepítésére, helyette webböngészőn keresztül programozható. Így a beállítások PC-n, táblagépen és telefonon is paraméterezhetők. Erre sehol sincs szükség programozási ismeretekre. Az összes kimeneti fokozat működhet slave-üzemmódban is, így sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé.

Termékek száma: 9

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
den 75,77 EUR/Pc.
4 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
den 92,95 EUR/Pc.
4 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
den 409,84 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
den 101,88 EUR/Pc.
4 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
den 143,56 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements

drylin® D1 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
den 422,95 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
Új

drylin D5 DC motor output stage

drylin D5 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs here
den 105,59 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
Új

drylin D6 DC motor output stage

drylin D6 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs here
den 95,42 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.