dryve motorvezérlő rendszer – csatlakozás, kiválasztás, vezérlés...
Pontos pozicionálás, végtelen mozgás, folyamatos végponttól végpontig mozgás – egyszerűen meghatározható az új, a drylin® E lineáris rendszerekhez fejlesztett igus® vezérlőrendszer segítségével.
- Nem szükséges szoftver vagy alkalmazás telepítése
- Gyors beüzemelés
- Több ipari vezérlőrendszerrel kompatibilis (pl. Siemens S7/Beckhoff)
- Léptetőmotorokhoz
- Költséghatékony
Azonnal használatra kész
A dryve motorvezérlő rendszer néhány DIP kapcsolóval is az igényekhez alakítható.
Így minden szükséges beállítás
elvégezhető egy perc alatt.
Pontos pozicionálás - Pulse mód
Az impulzus a pontos pozicionáláshoz használható. Így a motor minden egyes lépését további 128 részmozdulatra lehet osztani
Az útvonal megtervezését és az órajel-generátor frekvenciájának beállítását
felsőbb szintű vezérlőrendszer végzi.
Könnyen kezelhető vezérlőrendszer – JOG vagy LOOP üzemmód
Ha mozgásokat kell végrehajtani egy előre meghatározott sebességgel a "gombnyomásra", akkor a JOG mód használható.
Ha viszont folyamatos mozgást kell végezni két végpont között,
akkor ehhez a loop (hurkolt) mód használható.
Erős mérnöki munka
A 48 V magas tápfeszültség biztosítja a nagy motorsebességet. A motor névleges áramának legfeljebb 4 amperre
való korlátozása, valamint a nagy, akár 5,5 amperes csúcsáram a motor dinamikus működéséhez és a motor nagy nyomatékához vezet.