Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

drylin E lineáris modul fogasszíjjal

A fogasszíj lineáris tengelyek számos pozicionálást és állítást igénylő feladatnál jól használhatók. A műanyagból és alumíniumból készült, könnyű kialakításuknak köszönhetően az igus fogasszíjas meghajtású lineáris tengelyei nagyon hatékonyan működnek a kis tömegükből következő alacsony tehetetlenségük miatt. A drylin fogas szíjtengelyek egy- és háromtengelyes rendszerekben is megvásárolhatók. Az összes drylin fogasszíjtengely bipoláris léptető- és DC motorokhoz csatlakozásra előkészítve is megrendelhető. A kijelölt fogas szíjtengelyek különböző standard hosszúságban raktárról azonnal elérhetőek.

Termékek száma: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

den 769,23 EUR/Pc.
4 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
den 602,30 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 10 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára
Új

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
den 1 068,21 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 10 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
den 805,20 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 10 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
den 1 335,13 EUR/Pc.
Tovább a termék oldalára

drylin® ZLW-0630 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 60mm
  • NEMA17 stepper motor with stranded wire
  • Stroke length: 300
→Configure individual linear module!
den 442,01 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® ZLW-0660S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Feed rate: 54 mm/rev 
  • Installation size: Ø 06
  • Belt tension: 150N
  • Stroke length: 250mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-1080S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Installation size: Ø10
  • Belt tension: 200 N
  • Stroke lengths: 500mm or 1000mm
→  Configure individual linear module!
den 563,82 EUR/Pc.
2 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 4 hét múlva indíthaó
Tovább a termék oldalára

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
→Configure individual linear module!
den 551,50 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® ZLW-1080 standard with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100 mm
  • NEMA23XL stepper motor with JST connector
  • Stroke length: 1000mm
→Configure individual linear module!
den 910,67 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configure individual linear module!

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.