Az igus szívesen látja az új beszállítókat

Legyen Ön is az igus beszállítója


Mit kínálunk beszállítóinknak és mit várunk el tőlük

Mit ajánlunk

  • Megbízható és kiszámítható üzleti kapcsolat
  • Rendszeres párbeszéd és nyílt kommunikáció
  • Részvétel a fejlesztési folyamatokban
  • Gyors kifizetés
  • Jó növekedési és fejlődési kilátások
  • Célorientált megoldások szakmai támogatása

Mit várunk

  • Hajlandóság az innovációra és a fejlesztésre
  • Gyors és korrekt szállítás
  • Folyamatos folyamatfejlesztés az Ipar 4.0 megvalósításához kapcsolódóan
  • Hosszú távú szándék a költségek folyamatos csökkentésére
  • Az információk abszolút bizalmas kezelése
  • Nyílt kommunikáció
  • Különleges kérések megvalósítása
  • ISO 9001 és/vagy IATF 16949 és ISO14001 szerinti tanúsítás előny

Mire van szükségünk (egyebek mellett)

Közvetlen anyagok

  • Alumínium extrudáló prések
  • Lemezfeldolgozás
  • Öntés, szinterezés és porsajtoló berendezés
  • Hajtás-/automatizálási technológia
  • Esztergálás, marás
  • Műanyag granulátum
  • Hidraulika/pneumatika
  • Kábelek
  • Csatlakozók

Közvetlen anyagok, szolgáltatások

  • Gyári és raktári berendezések
  • Irodai felszerelés
  • Ipari anyagok, műszaki kereskedelem
  • Reklámanyagok
  • Csomagolás
  • Szoftver, hardver, IT szolgáltatások
  • Nyomdai szolgáltatás
  • Készre szerelés
  • DIN és standard alkatrészek
  • (Ipari) összeszerelés

Legyen a beszállítónk most

igus SE & Co. KG