Karimás csapágyak | Webáruház

Polimer peremes csapágyak a szűk tűrés ellentételezésével
Nézze meg könnyű és kenésmentes peremes csapágyainkat, amelyeket nagy teljesítményű polimerből készítünk.  A furatok egymástól való azonos távolságuk révén ideális, könnyű alternatívát kínálnak a hagyományos fém peremes csapágyegységekhez képest – 80%-kal kisebb tömegben. A sötőgömbök a DIN ISO 12240, a csapágybetétek pedig a DIN 626-1 sztenderdeknek megfelelően megbízhatóan ellentételezik a szűk tűrést, biztosítva ezzel a tengely pontos csapágyazását, holtjáték nélkül. A szabványos modellek mellett kínálunk kompakt változatokat is abban az esetben, amennyiben a telepítési hely korlátozza a telepíthetőséget; illetve kínálunk olyan osztott karimás csapágyakat, amelyeket közvetlenül a tengely köré lehet felszerelni anélkül, hogy a környező alkatrészeket le kellene szerelni. Minden termékoldal tartalmazza a műszaki adatokat és közvetlen hozzáférést biztosít a CAD-adatbázisunkhoz. Rendelje meg ma online peremes csapágyát, és élvezze a vonzó árakat, a gyors szállítást és a széles választékot.

Termékek száma: 0

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation