igus csatlakozók különböző ipari csatlakozókkal narancssárga háttéren.

Az igus ipari dugaszos csatlakozók sokszínűsége

GYIK Gyakran ismételt kérdések az ipari dugós csatlakozókról

  • Jel- és tápcsatlakozó a TE Connectivity-től (Intercontec)
  • Harting házak és betétek (Mono és HanModular)
  • Binder M8 & M12 dugós csatlakozók
  • FCT Molex Sub-D
  • Yamaichi jelcsatlakozó
  • Hummel kábelszorítók
  • igus Module Connect
  • A csatlakozókat érintkező tűkkel szerelik fel, amelyek pontosan illeszkednek az aljzatok nyílásaiba, és így továbbítják az elektromos áramot vagy a fényjeleket. Az eszközökbe beépített csatlakozókat beépített csatlakozóknak nevezzük.
  • A tápegységhez használt csatlakozókat hálózati dugós csatlakozóknak is nevezik.
  • A jelcsatlakozókat információk, adatok és jelek továbbítására használják
  • A kábelek végén található aljzatokat gyakran csatlakozóhüvelynek is hívják.

Az igus csatlakozók előnyei

  • Gyors kiszállítás
  • Készletről elérhető termékek széles választéka
  • 100%-ban tesztelt, garanciával
  • Hasznos eszközök, például préseléshez
  • Kábelekkel is szerelhető
  • Mennyiségek 1-től a nagy volumenű gyártásig

Egyedi igényekre alakított tömítés kábelszorítókhoz

Különböző méretű marással készült tömítőbetétek.

Keresse meg ipari csatlakozóját az online áruházban

Intercontec csatlakozók több ipari kör alakú csatlakozóval.

Intercontec jel- és nagy teljesítményű csatlakozó

  • A / 623, M23 sorozatú dugós jelcsatlakozó
    9-19 pólusú
  • B 923, C 940 sorozatú nagy teljesítményű dugós csatlakozók,
    D 958
  • 615 / 915-ös sorozat (tartalmazza az összeszerelési útmutató)
  • M17 617/917 sorozat
Három Sub-D csatlakozó kábelkapcsolatokhoz.

FCT Molex SUB-D

  • SUB-D szabvány 9 - 44 pólusú
  • Szabvány és szögcsatlakozók
  • Standard 9, 15 és 25 pólusú
  • Nagy sűrűségű 15, 26 és 44 pólusú
  • Cinköntvény ház, nikkelezett
  • Szigetelőbetét szálerősített poliészter
  • Érintkezők: rézötvözet, vékony aranybevonattal
Négy különböző kivitelű elektromos csatlakozó fehér háttéren.

Yamaichi Y-CONKIT

  • Ház PA66, cinköntvény és PBT, UL94V-0
  • Cinköntvény ház
  • Műanyag ház PBT, UL94v-0
  • Hőmérséklet-tartomány -20 °C és +120 °C között
  • 2,1 A (70 °C), hálózati érintkezők
  • 1000 behelyezési ciklus
  • Krimpelő és csupaszító szerszám elérhető
Harting csatlakozók három nézetben, csatlakoztatott kábellel.

HARTING csatlakozó készletek

  • Tűs vagy aljzatbetétekkel
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Egyenes kábelbemenet
  • Oldalsó kábelbemenet
Két fém kábelbevezető egymás mellett.

Hummel kábelszorítók

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Záróanya
  • PA (UL94 szerint) vagy nikkelezett sárgaréz kivitel
  • Tömítés: NBR / PA
  • Védettség: IP68 – 10 bar / IP69K a megadott befogási tartományban
  • Folyamatos üzemi hőmérséklet -40 °C és +100 °C között
Többféle Binder csatlakozó fehér háttéren.

Binder csatlakozó

  • 7/8", 820-as sorozat
  • M8-A, 768-as sorozat
  • M12-A, 713-as sorozat
  • M12-D, 825-ös sorozat
  • M12-X, 825-ös sorozat
  • Tűs vagy aljzatbetétekkel
  • Standard 3-8 pólusú
Szerszám két kábelvéget csatlakoztat egy csatlakozóval.

Szerszámok és tartozékok

  • Különböző kézi krimpelő szerszámok
  • Intercontec C sorozatú pneumatikus krimpelő fogó
  • Intercontec S és D sorozatú akkumulátoros krimpelő szerszám
  • Pozícionáló betétek
  • Krimpelő betétek
  • ibow® szögadapterek

TE kerek csatlakozók készletről Kölnben 36 órán belül

Readycable csatlakozó a kosárhoz, fehér kerek csatlakozó.

Nagyobb biztonság és védelem az ipari csatlakozók számára az ibow-val

Hogyan működik az ibow

ibow - szögadapterek csatlakozókhoz

  • Meghatározott szögelhajlás
  • Szabadon választható elfordulási szög
  • Összeszerelés a csatlakozó nyitása nélkül
  • Utólagosan felszerelhető vagy készre szerelve, readycable-ként szállítható
  • Opcionálisan: színkódolással vagy felirattal

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation