Nyelvváltás :
Az E4.1 rendszer egyesíti három elődjének minden előnyét, és a legjobb igus energialánc a termékskálában. Az E4.1 sorozat erősebb, ugyanakkora vagy kisebb méretekkel, mint elődei. Szinte az összes tartozékelem és csatlakozási méret azonos. Az igus E4.1 rendszerrel tovább növelheti az alkalmazás élettartamát és egyidejűleg csökkentheti a költségeket.

belső magasság: 350 mm
belső szélesség Bi: 400 - 800 mm
hajlítási sugár R: 500 - 1000 mm
osztás: 470 mm
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.