Esztergált és mart alkatrészek online rendelése

Konfiguráljon online egy igus alkatrészt, és töltse be a STEP-fájlt a gépbe.

Tűrés ellenőrzés

A zeichnungscheck nézete műszaki rajzzal és megjelölt alternatívákkal a hibák ellenőrzéséhez.
A zeichnungscheck nézete műszaki rajzzal és megjelölt alternatívákkal a hibák ellenőrzéséhez.

3D modell konfigurátor

3D nyomtatási CAD-konfigurátorok az igus CAD portálon különböző alkatrészekhez.
3D nyomtatási CAD-konfigurátorok az igus CAD portálon különböző alkatrészekhez.

6 ok a műanyagból készült esztergált és mart alkatrészek mellett

Kenés és karbantartásmentes

Ellenáll a vegyi anyagoknak

Megfelel az FDA előírásainak

Hőálló

Könnyű

Kiszámítható élettartam

A projekthez leginkább megfelelő anyag.

Többszínű, 3D nyomtatott siklócsapágy-anyagminták fehér háttéren.

Tekintse meg gyártási szabványainkat

Egy tolómérő egy műanyag alkatrészt mér műszaki rajzon.
  • Névleges méret 30 mm-ig: IT 9/10
  • Névleges méret 30 és 180 mm között: IT 10/11
  • Névleges méret 180 és 500 mm között: IT 11/12/13
  • Névleges méret 500 mm felett: Kizárólag egyedi vizsgálatot követően állapítható meg

Amennyiben eltérő elvárásai vannak

Jelölt négyzeteket és két tollat tartalmazó ellenőrzőlista.

Konfigurálja a beállításokat az azonnali ár visszajelzéshez.

Mikor és miért éri meg esztergált vagy mart alkatrészeket CNC megmunkálással gyártatni​

Anyagok és anyagminőségek nagy választéka:

Kiváló felületi minőség:

Pontos alkatrészméretek szűk tűrésekkel:

Gazdaságos kis és közepes mennyiségekhez:

Tekintse meg gyakorlati alkalmazási példáinkat:

Siklóblokkok 2 oszlopos emelőplatformhoz

igus lineáris modul két vezetőprofillal és narancssárga csúszóblokkal.

Szalagterelő görgők vasalógépben

Vasalógép igus energialánccal és kábelekkel, metszetben bemutatva.

Tésztaszósz töltő gép alkatrésze

Töltőgép forgó karral és megfogó mechanizmussal.

Szállítószalag görgők

Szállítószalag igus alkatrészekkel egy csomagológépben.

Válaszaink az Ön kérdéseire(GYIK)

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation