Robusztus energialáncok és kábelek bányászati és ömlesztettanyag-mozgatási feladatokhoz

Alkalmas termékek ömlesztett áruk kezelésére szolgáló rendszerekhez

igus energialánc, metszetben rózsaszínnel jelölt hajlítási sugárral.

e-chain® P4.1

  • Utazási távolságok 800 m-ig és tovább
  • Nagy töltősúly akár 30 kg/m
  • Akár 10 m/s sebesség is lehetséges
  • Hosszabb élettartam a karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően
igus E4 sorozatú energialánc mozgó berendezés energiaellátásához.

E-lánc® 4040RHD/5050RHD

  • 1000 m-es és nagyobb távolságok
  • Kábelterhelés akár 50 kg/m
  • Akár 6 m/s sebesség is lehetséges
  • Különböző görgőtípusok az optimális alkalmazás testreszabásához
Kábellánc-rendszer figyelmeztető jellel és érzékelővel a hajlítási sugár felügyeletéhez.

24/7 állapotfigyelés

  • Folyamatos feszültség- és tolóerő-mérés egy speciális érzékelő segítségével
  • Az erő túllépése esetén a rendszer jelez, és szükség esetén kikapcsol, hogy megelőzze a következményes károkat.
Kábelfektető láncrendszer több kábellel a kábelvezetéshez.

Csatlakozásra kész energiaellátás

  • Beszerzés optimalizálása: egy rendszer, egy cikkszám
  • Időmegtakarítás: 95 %-kal kevesebb szerelési idő
  • Összeszerelési idő csökkentése: kevesebb gépleállás
Szállítócsatorna oldalsó vezetőkkel ömlesztett anyaghoz.

Acél vezető vályú

  • Hosszú szállítási távolságokhoz
  • Nagyon stabil és robusztus
  • Szélsőséges terhelésekhez
Kábelvezető lánc ömlesztettáru-kezelő rendszerben mozgó kábeleket vezet át egy acélszerkezeten.

forgó energiaellátás

  • forgási szög 540° (egy síkban)
  • 900°-os és annál nagyobb forgási szög a Multi Rotation Module változatban
  • Forgatási sebesség akár 360°/s
Piros-fekete köpenyes kábel CE, RoHS és 36 hónapos garancia jelölésekkel.

motorkábel CFCRANE

  • A legnagyobb feszültségekhez és teljesítményekhez
  • lángálló
  • UV-ellenállás
  • Olajállóság
Cleanroom-tanúsítvánnyal és CE-jelöléssel ellátott kábel ipari alkalmazásokhoz.

Száloptikai kábel CFLG.LB

  • A legnagyobb terheléshez 5 x d
  • 400 m és annál hosszabb (vízszintes) csúszó alkalmazásokhoz
  • UV-álló, TPE külső köpennyel
Kék tömlő pontozott felirattal.

pneumatikus tömlő

  • kopásálló
  • olajálló
  • Hűtőfolyadék-ellenálló
  • Halogénmentes

Sikertörténetek

Szénszállító a rakások és a szállítóhíd között az erőműben.

Energialáncok az alumínium-oxid gyártás kültéri tárolásánál

Egy szállítószalag vasércet szállít egy bányászati üzemben.

Világrekord 670 méterrel

5050RHD vezetővályú hosszú útra a talwandi erőműben.

Lignit kotrógép

Hosszú kábelvezető lánc egy szállítórendszerhez.

Hajó kirakodó

Víz fölötti szállítórendszer a móló mentén.

ömlesztett áru kezelése a taconitbányában

Ipari híd alatt futó szállítórendszer sínekkel és fém szerkezetekkel.

További információ

Stacker & Reclaimer

Kotlókerekes kotrógép szenet termel egy külszíni bányában.

Mérnöki szolgáltatás

Két férfi együtt vizsgál egy ipari berendezést a sín mellett.

telepítési szolgáltatás

Védőfelszerelés és csavarhúzó egy kábelvezető láncon.

Hosszú utazási távolságok

P4 energiavezető hosszú úttal egy gép felett, a háttér eltávolítva.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation