Kopásálló alkatrészeket keres, amelyeket motorkerékpárokban, továbbá hagyományos, illetve elektromos robogókban használhat? Ki szeretné cserélni a fém sikló- és gördülőcsapágyakat, illetve ki szeretné használni a jobb minőség és a jobb termelékenység nyújtotta előnyöket? Az igus széles választékban kínál kenés- és karbantartásmentes polimer csapágyakat, amelyek minden tekintetben tökéletesen kielégítik ezeket az igényeket, ráadásul jó teherbírás, valamint hosszú élettartam jellemzi őket. A műanyag megoldások által nyújtott jellemzők akár 10-szer jobb teljesítményt is biztosíthatnak a fém csapágyakhoz képest. Az iglidur siklócsapágyakat villás felfüggesztésekben, fékekben, fojtószelepekben, illetve a motorkerékpárok és robogók más alkatrészeiben is alkalmazzák.
Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek: Innovatív termékek kifejezetten a kétkerekű járművek gyártásához
Ezekkel és más innovatív termékeinkkel kapcsolatban részletesen tájékozódhat 400 m2-es vásári standunkon. Fedezze fel virtuálisan önállóan vagy iparági szakértőnk kíséretében. Foglaljon időpontot a vezetéssel és személyre szabott tanácsadással egybekötött látogatásra akár már most:
Több innovatív megoldásra is kíváncsi?Innovatív megoldásaink áttekintését és virtuális vásári standunkat itt érheti el
A Krämer Motorcycles (KMC) könnyű és karbantartásmentes csapágyakat keresett a Supermono versenymotorhoz. A megoldás: iglidur siklócsapágyak, amelyeket a felfüggesztésben, a fék- és a fokozatválasztó rendszerben, valamint a lábtámaszokban használnak. Ezen túlmenően a fékpedálban két igubal rúdvégcsapágyat alkalmaznak. A fémből készült megoldásokkal szemben az igus termékei könnyűek, száraz működésüknek köszönhetően pedig ellenállnak a szennyeződéseknek, és karbantartásmentesek. Ráadásul az igus online eszközei segítségével pontosan kiszámítható az élettartamuk.
A polimerből készült iglidur csapágyakat a hátsó felfüggesztésben alkalmazzák. Ezek a csapágyak kenésmentesek, ellenállnak a pornak, a sónak és a nedvességnek, valamint jól bírják a peremterheléseket is.
A kenés- és karbantartásmentes iglidur W300 siklócsapágyakat az első villákban használják. Ezek a csapágyak egyáltalán nem igényelnek karbantartást, élettartamuk a három évet is meghaladja, így sokkal alacsonyabb költséggel használhatók.
Az iglidur G és M250 siklócsapágyakat a hátsó kerék kormányzásánál használják.