Energiaellátó rendszerek zsilipekhez és dokkokhoz

Zsilipkapu acélszerkezettel és kék korláttal egy vízügyi létesítménynél.
  • Alacsony karbantartási igényű, könnyen ellenőrizhető és telepíthető
  • Időjárásálló és korróziómentes
  • Gazdaságos, hosszú élettartammal

Tartós termékek zsilipekhez és dokkokhoz

P4.1 smart energialánc érzékelővel és jelgyűrűvel az állapotfelügyelethez.

Görgős energialánc

  • Hosszú élettartam a láncszemek csatlakozásában található karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően
  • Hosszú, akár 800 m-es elmozdulás
  • Akár 5 m/s sebesség
  • 10x hosszabb élettartam kisebb hajtóerővel
igus EKS-Rinne alumínium kábelcsatorna metszeti nézetben.

vezetővályú

  • rozsdamentes acélból , (304)AISI 304 és (316)AISI 316L, kapható
  • Az alumínium változat az EN6060 szabvány szerint tengervízálló, és könnyebb
  • Elérhető költséghatékony és korrózióálló műanyag változatban
igus EKS-FTA kábelvezető rendszer többeres kábelekkel és rögzítőtalpakkal.

Lebegő mozgó vég

  • Hosszú elmozdulások kiegyenlítésére
  • Kicsi, könnyű és olcsó
  • Kompatibilis az isense EC.P-vel az e-chain® energialánchoz való intelligens állapotfelügyeleti szenzorral
  • Különböző energiaellátásokkal használható

kábel mozgáshoz

  • Az e-chain® energialáncban való használatra kifejlesztve
  • Rugalmas alacsony hőmérsékleten, ellenáll a szennyeződésnek, sárnak, olajnak, UV sugárzásnak és sós víznek
  • Alkalmas tengeri felhasználásra, „DNV-GL” tanúsítvánnyal

Ügyfeleinknél már használat közben is bizonyított

Egy e-chain® energialánc több mint 10 éve üzemel folyamatosan üzemel a világ második legnagyobb tengeri zsilipjénél

Zsilip és dokkok a vízparton, a háttérben ipari kikötővel.

Megbízható energiaellátás egy kettős zsilipben Krammersluisban

Zsilिपkapu híd és hajó a kikötői csatornában.

Kemény láncrendszerek a Nieuwdorp-i zárhoz

Acélszerkezetű zsilip vízmedencével.

Szolgáltatások

Három mérnök egy műszaki modellt обсужít meg egy tárgyalóasztalnál.

Mérnöki szolgáltatás

Kábeltelepítés egy ipari létesítményben, ahol egy dolgozó vezetékeket fektet.

Telepítés és karbantartás

Nagy gyártócsarnok sok automatizált berendezéssel és szállítósorral az igusnál.

Vizsgálatok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation