Nyelvváltás :

Párhuzamos hibák kompenzálása
Az igus® kiegyenlítő egység csúszó alkalmazásokhoz E2/000 és kis E4.1 energialánccal. A lebegő mozgó vég biztosítja a kiegyenlítést és ezáltal az energialánc erőmentes futását a vezetővályúban jelentős oldalirányú eltéréssel rendelkező hordozókarok esetén. Ez meghosszabbítja az alkalmazás teljes élettartamát.
Kicsi, könnyű és megfizethető
Kompatibilis az i .Sense állapotfelügyeleti rendszerrel
Az alap "úszó mozgóvég" a következő láncszériákkal használható: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42, E4.28, E4.32, E4.42
Maximális mozgási hossz: 100 m
Maximális gyorsulás: 50m-ig = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
Megengedett paraméterek (max.) 0-50 m-es elmozduláshoz
sorozat
max. Kiegészítő terhelés [kg/m]
elmozdulás [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
Megengedett paraméterek (max.) 50-100 m-es út esetén
sorozat
max. Kiegészítő terhelés [kg/m]
út [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1