Axiális golyóscsapágyak vásárlása: könnyű, tartós és karbantartásmentes megoldás

Az axiális golyóscsapágyaink teljesen új típusú lehetőségeket nyitnak meg a mérnökök és a tervezők számára. A hagyományos fém csapágyaktól eltérően a xiros axiális golyóscsapágyak modern nagy teljesítményű műanyagokból készülnek. A feladatuk ellátása során ezek nem igényelnek kenést vagy bonyolult karbantartást, mivel kifejezetten sokoldalú és igényes környezetben való használatra fejlesztették ki őket. Az innovatív anyagokat rendkívül alacsony kopásértékek és hosszú élettartam jellemzi. A műanyag axiális golyóscsapágyak típusuk miatt kifejezetten alkalmasak azokba a környezetekbe, amelyekben a hagyományos fém csapágyak nem felelnek meg. Ez vonatkozik pl. a vegyi anyagokkal való érintkezésre vagy azokra az alkalmazásokra, amelyekben a kenőanyag használata problémás, pl. az élelmiszeriparban. A rozsdamentes acélból vagy üvegből készült műanyag gyűrűk, ketrecek és golyók kombinációja lehetővé teszi, hogy a csapágyak rugalmasan alkalmazkodjanak a különböző követelményekhez. Alacsony tömegük ellenére viszonylag nagy axiális erőknek is ellenállnak és hosszú távon jól teljesítenek stresszes körülmények között is. Nézze meg választékunkat az axiális golyóscsapágyakból, és fedezze fel az igus kenésmentes csapágytechnológiájának előnyeit!

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation