Hálózati kábelek

A hálózati, Ethernet, optikai vagy terepi busz alkalmazásokhoz készült, készre szerelt speciális kábeleket energialáncokban, több millió ciklus alatt tesztelik. A kínálat a készre szerelt graduált indexű optikai kábeleket, CAT5/6/7 kábeleket, Ethernet kábeleket és Profibus/Profinet kábeleket tartalmazza. A készre szerelt hálózati kábeleket különböző szervezetek hagyták jóvá, valamint különböző szabványokkal és irányelvekkel rendelkeznek: UL, tisztatér, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE és DESINA. A készre szerelt hálózati kábelek magas szintű terheléshez tervezett, különösen rugalmas kábelek, amelyek emellett lángállóak és olajállóak is.

  • Olajálló és ellenálló
  • A hajlítási sugár 12,5 x d mértékig csökkenthető.
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation