Műanyag csúszógyűrűs golyóscsapágy, karbantartásmentes és robusztus

Az oldalon szereplő témák:

Körasztal csapágyaink áttekintése

iglidur PRT-01-60 forgócsapágy csavarfuratokkal.

01 méretsorozat

iglidur PRT-02-20-AL forgócsapágy csavarokkal.

02 méretsorozat

iglidur PRT-03-80 forgógyűrűs csapágy furatokkal.

03-as sorozat

Kör alakú igus alkatrész furatokkal csapágyas vagy forgó kapcsolathoz.

04-es sorozat

iglidur PRT-05-15-PC forgócsapágy nyílásokkal és központi furattal.

05 méretsorozat

PRT csúszófólia-zsák forgócsapágyhoz iglidur fóliával.

Kiegészítők

Egyénileg konfigurálható: PRT-04 moduláris rendszer

  • Egyedi alkalmazáshoz igazítható körasztal csapágyak
  • Számtalan külső és belső kiosztás
  • Ütközőszöglet, záró mechanizmus és még sok minden más
  • Telepítésre kész & könnyen összeszerelhető
  • 100%-ig karbantartás- és kenésmentes
  • Nyolc méretben

Egyedi alkatrészek és alkatrészrajzok

Három méretű iglidur siklócsapágy, Ø 30 mm és 2000 mm közötti mérettel.

Az iglidur® PRT körasztal csapágyak előnyei

iglidur PRT forgócsapágy költségelőnnyel és perselymalac ikonnal.

Költséghatékony

Kenésmentes iglidur PRT forgócsapágy figyelmeztető szimbólumokkal.

Kenés- és karbantartásmentes

Akár 60%-kal könnyebb

Halk száraz működés

Ellenáll a vegyi anyagoknak és a különféle közegeknek

iglidur PRT forgócsapágy nagyítóval a fogazott koszorún, tesztelve.

Kipróbált és bevált

Alkalmazási példák - körasztalok a gyakorlatban

Hatékony napenergia lakóautókhoz

CityFreighter igus PRT-04 forgócsapággyal és trapézmenetes orsóval egy napkövetőhöz.

TV tartó iglidur® PRT körasztal csapágyazással

Manus modul forgó és emelő mozgást jelző nyilakkal.

Forgó digitális flipchart

A flipchart egy modern tárgyalóban az i3 SOLUTIONS-t és a PRT forgócsapágyat mutatja.

Személyi robot

EEVE személyi robot a fűben, kompakt házzal és fekete kerekekkel.

Szigetelőanyag-vágó iglidur® PRT körasztal csapágyakkal

Roibot rendszer egy csarnokban, kábelvezető láncokkal és nyitott gépházzal.

Kávérobot

Robotkar italokat szolgál fel egy kávégép mellett, üveg mögött.

További alkalmazási példák iglidur® PRT körasztal csapágyakkal

Kör alakú igus alkatrész középső furattal és csavarlyukakkal.
iglidur PRT forgócsapágy két gyűrűvel, 360°-os nézetben.

Interaktív 3D modellek

CAD-letöltés ikon letöltési mappával és CAD-fájllal.

CAD-fájlok

Interaktív hírkatalógus egy laptopon, igusblogs és siklócsapágy témákkal, valamint videó- és tartalmi csempékkel.

Új termékkatalógusunk

Prezentációs grafika PRT szimbólummal és kalapácsos sapkával.

Gyakran ismételt kérdések a körasztal csapágykal kapcsolatban

Különböző méretű iglidur csapágyak és a anyagszerkezetet mutató nagyító.

Miből készülnek a PRT csúszóelemek?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation