iglidur® PRT fordulógyűrűs csapágyak

iglidur® PRT forgógyűrűk – testre szabott megoldások minden igényhez

A PRT forgógyűrűs csapágyak karbantartásmentes és kenésmentes megoldásokat kínálnak számos alkalmazáshoz. A tribológiailag optimalizált anyagokból készült csúszóelemeknek köszönhetően teljesen mellőzik a fém görgőkkel vagy golyókkal való érintkezést. A nyolc különféle méretből és számtalan egyedi sorozatból minden követelményhez kínálunk megfelelő megoldást.


✅ PRT sorozatunk áttekintése:

  • PRT-01: A robusztus klasszikus nagy terhelésekhez és torziós ellenálláshoz. A változatok rozsdamentes acél és ESD-kompatibilis csúszóelemekkel kaphatók.
  • PRT-02: A rendkívül könnyű alumínium gyűrű és az iglidur® J4-ből készült fejgyűrűk révén ideális kis méretű vagy súlykorlátok közé zárt alkalmazásokhoz.
  • PRT-03: Költséghatékony típus maximális műanyag tartalommal a költséghatékony alkalmazásokhoz, a teljesítmény kompromisszuma nélkül.
  • PRT-04: Kiválóan teljesít – akár 60%-kal könnyebb, 50%-kal helytakarékosabb, és 20%-kal olcsóbb. Rugalmas moduláris rendszer.
  • PRT-05: Fenntartható, alacsony költségű forgógyűrűs csapágy, amely legalább 97% regranulátumból készül.
  • PRT-06: Ultra kompaktság és az akár 85%-os költségmegtakarítás jegyében, 8 mm-es magassággal az igen korlátozottan rendelkezésre álló telepítési helyi tér esetére.

Az igus® fordító-gyűrűs csapágy gazdaságos és strapabíró megoldás az ipar számos területén – karbantartásmentes, ellenálló és egyedileg testre szabható.

Number of products: 0
Nothing found? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h