Mit jelent az iglidur?

Miből készülnek az iglidur anyagok?

Alap polimerek

Szálerősítő és kitöltő anyagok

Szilárd kenőanyagok

Alap polimer szálerősítéssel és szilárd kenőanyaggal, 200-szoros nagyításban, színezett

Hogyan működik az önkenő hatás?

Tesztlaborban végzett tesztek és az igus tesztlaboratóriuma

Bejósolható élettartam

iglidur anyagaink specifikációi

Felületi sebesség

Felületi sebesség

Terhelés és felületi nyomás

Terhelési korlátok

Súrlódási együttható

Súrlódási együtthatók

Kopásállóság

Kopásállóság

Megengedett hőmérsékletek

Megengedett hőmérsékletek

Tűrések

Összeszerelési útmutató

Egyéb siklócsapágy műanyagok és specifikációik

POM

PA66

PEEK

Kopásteszt: hogyan teljesít az iglidur más műanyagokhoz képest?

iglidur anyagok kopása más műanyagokhoz képest
  • Forgás:
  • Sebesség v = 0,3 m/s
  • Terhelés p = 1 N/mm²
  • A tengely anyaga: 304 SS

Tanulmány: iglidur más műanyagokhoz képest

Tanulmány előnézete
  • Hogyan találom meg a megfelelő műanyag csapágyat?
  • Milyen siklócsapágy-anyagok állnak rendelkezésre, és mi jellemzi őket?
  • Hogyan viszonyulnak egymáshoz a siklócsapágy-anyagok?
  • Milyen a különböző siklócsapágy-anyagok kopási viselkedése? (Vizsgálati eljárások, vizsgálati eredmények)

Lépjen kapcsolatba velünk, és kérjen személyes tanácsadást

Személyes megbeszélés és tanácsadás az igus értékesítési munkatársával

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

„iglidur improves” mintacsomag

Az összes anyagról – részletesebben

Tesztcső granulátummal

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation