Change Language :

A = kis terhelés
B = nagy terhelés
Súrlódási együttható különféle terhelések esetén
Az iglidur siklócsapágyak a szilárd kenőanyagok hozzáadásának köszönhetően önkenőek. A szilárd kenőanyagok csökkentik a siklócsapágyak súrlódási együtthatóját, és így támogatják a kopásállóságot. A súrlódási együttható, μ, arányos a normálerővel, és azt az erőt jelzi, amelyet egy testnek egy másik testhez való elmozdításához kell kifejteni. Attól függően, hogy egy testet nyugalmi helyzetéből kell-e elmozdítani, vagy a meglévő mozgást kell fenntartani, megkülönböztetjük a statikus súrlódási együtthatót és a csúszási súrlódási együtthatót.

Az iglidur siklócsapágyak súrlódási együtthatója a tengely ajánlott felületi minősége és alacsony terhelés esetén, p = 0,75 MPa
Súrlódási együtthatók és felületek
Érdekes a súrlódási együttható és az ellendarab felületi érdessége közötti kapcsolat. Itt jól látható, hogy a súrlódás különböző összetevőkből áll.
Ha az ellendarab túlságosan érdessé válik, a koptató folyamatok fontos szerepet játszanak. A felületek apró, egymásba kapcsolódó egyenetlenségeit el kell távolítani. Ha a felületek túl simák, nagymértékű tapadás lép fel, azaz a felületek szó szerint egymáshoz tapadnak. Ilyenkor nagyobb erőkre van szükség ennek leküzdéséhez, ami a megnövekedett súrlódási együttható következménye. Az akadó csúszás a statikus és dinamikus súrlódás közötti nagy különbség és a csúszó párok nagymértékű tapadási hajlamának eredménye lehet. Ez egyenetlen futási jellemzőkben nyilvánul meg, és hangos nyikorgás formájában is érzékelhető. Újra és újra megfigyelték, hogy az ilyen zajok durvább tengelyekkel elkerülhetők vagy kiküszöbölhetők. Azokban az alkalmazásokban, amelyekben különösen nagy az akadó csúszás lehetősége - lassú mozgások, a ház erős rezonanciái - ezért figyelmet kell fordítani a tengelyek optimális felületi minőségére.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.