Nyelvváltás :
![Az alsó, hosszú távú és rövid távú felső alkalmazási hőmérsékletek áttekintése [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
Az alsó, hosszú távú és rövid távú felső alkalmazási hőmérsékletek áttekintése [°C]
A nagy teljesítményű polimerekből készült siklócsapágyakat gyakran alábecsülik, különösen a megengedett hőmérsékletek tekintetében. A szakirodalomban gyakran a folyamatos üzemi hőmérsékletet adják meg. A folyamatos üzemi hőmérséklet az a legmagasabb hőmérséklet, amelyet a műanyag hosszan tartó hőhatás alatt mechanikai terhelés nélkül egy bizonyos ideig kibír anélkül, hogy az anyag szakítószilárdságának csökkenése egy meghatározott érték alá vagy fölé csökkenne. Ez a szabványosított vizsgálat azonban csak egy kevésbé releváns jellemző értéket ad, mivel a csapágyak szinte mindig terhelésnek vannak kitéve. Az anyagok alkalmazási hőmérsékletei sokkal informatívabbak.
Alkalmazási hőmérséklet
Az alsó alkalmazási hőmérséklet az a hőmérséklet, amely alatt az anyag olyan merevvé és keménnyé válik, hogy a normál alkalmazásokhoz túlságosan törékennyé válik. A felső, folyamatos alkalmazási hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyet az anyag hosszabb időn keresztül elvisel anélkül, hogy a specifikációk jelentősen megváltoznának.
A felső, rövid távú alkalmazási hőmérséklet az a hőmérséklet, amely felett az anyag olyan lágy lesz, hogy csak nagyon kis külső terhelést képes elviselni.
Ebben az összefüggésben a "rövid távú" néhány perces időtartamot jelent. Ha a siklócsapágyakat axiálisan mozgatják, vagy az erők axiális irányban hathatnak a csapágyra, fennáll a veszélye, hogy a csapágy még korábban kimozdul a furatból. Ezekben az esetekben a csapágyperselyeket a bepréselés mellett speciálisan rögzíteni kell.
A 01. táblázat mutatja azt a hőmérsékleti határértéket, amely felett a siklócsapágyakat még kis axiális erők esetén is rögzíteni kell a furatban. Minél nagyobbak az erők, annál valószínűbb, hogy ilyen rögzítést kell fontolóra venni.
Hőmérséklet és terhelés
diagram. A 02. és 03. táblázat mutatja az iglidur® csapágyak maximálisan ajánlott felületi nyomását [p] a hőmérséklet felett. Ez az érték a hőmérséklet emelkedésével folyamatosan csökken.
Siklócsapágyak használata esetén figyelembe kell venni, hogy a súrlódás miatt a csapágy hőmérséklete magasabb lehet, mint a környezeti hőmérséklet.
Hőtágulási együttható
A polimerek lineáris hőtágulási együtthatója körülbelül 10-20-szor nagyobb, mint a fémeké. A fémekkel ellentétben a műanyagok esetében sem lineáris. Az iglidur® csapágyak hőtágulási együtthatója fontos oka a szükséges csapágyhézagnak. A mindenkori tervezett alkalmazási hőmérséklet határain belül a tengely nem akad el a csapágyban. Az iglidur® csapágyak hőtágulási együtthatóit fontos hőmérséklettartományokban vizsgáltuk, és az egyes fejezetekben található anyagtáblázat tartalmazza.
| Anyag | Hőmérséklet [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |