Webbanner forgókarika golyóscsapágy

Csúszógyűrűs golyóscsapágyak

Csapágyazott forgókarika golyóscsapágy iglidur® PRT

iglidur® PRT forgókarikacsapágyak

Golyóscsapágy forgókarika golyóscsapágy xiros

xiros® golyóscsapágyakkal alátámasztott forgókarika golyóscsapágyakkal
Golyóscsapágy online bolt

Hol lehet megvásárolni a forgókarika golyóscsapágyat?

A forgó gyűrűs golyóscsapágy használatban

Szerelőasztal PRT forgókarikacsapággyal

Szerelőasztal iglidur® PRT-01 PRT-01 forgókarika csapágyazással

EasyCure fűtőkábel dob a Bodenbender GmbH-tól

Fűtőkábeldob xirodur® B180 forgókaros golyóscsapágyazással

A forgókaros golyóscsapágy termékcsalád kiemelt elemei

iglidur® forgókarika, PRT-04, rozsdamentes acél házzal

  • Rozsdamentes acél test
  • FDA- és ESD-kompatibilis csúszóelemek kaphatók
  • Karbantartás- és kenésmentes
  • Nagy terhelésekhez és nagy merevséghez
PRT-04-100 a tisztatéri alkalmazásokhoz

iglidur® Forgógyűrű, PRT-04, tisztateremhez

  • Alacsony kopás és alacsony károsanyag-kibocsátás
  • Beépítésre kész komplett megoldás ​
  • A Fraunhofer Intézet által tesztelve és bizonyítva
  • Karbantartás- és kenésmentes
PRT-04 fekete kiadás szárazon működő csúszóelemekkel

Golyós forgókarika xirodur® B180, rozsdamentes acél golyókkal

  • Jó ellenállás a vegyszerekkel és a tengervízzel szemben
  • Alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre
  • Működési hőmérséklet: -40°C-tól +80°C-ig
  • Gyűrű és ketrec anyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: Rozsdamentes acél
Golyós forgókarika xirodur® Rozsdamentes acél golyók

Gömbölyű forgókarika xirodur® B180, üveggömbök

  • Jó ellenállás a vegyszerekkel és a tengervízzel szemben
  • Működési hőmérséklet: -40°C-tól +80°C-ig
  • Gyűrű és ketrec anyaga: xirodur® B180
  • Golyó anyaga: üveg
Golyós forgókarika xirodur® Rozsdamentes acél golyók

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation