rúdvég

Ismerje meg az igubal polimer rúdvég széles választékát. Az igus által fejlesztett rúdvégcsuklók könnyűek, korróziómentesek, teljesen karbantartásmentesek és megfelelnek a DIN ISO 12240-4 szabvány követelményeinek. Webáruházunkban szinte minden alkalmazási célra talál a megfelelő változatot. Legyen szó belső vagy külső menetes, bal vagy jobb menetes, finom vagy normál menetes rúdvég – mi nagy anyag- és kivitelválasztékot kínálunk. Minden egyes termék oldala tartalmazza a műszaki adatokat, a méretsorozatokat és közvetlen hozzáférést biztosít a CAD-adatbázisunkhoz. Rendelje meg a polimer rúdvégjeit kényelmesen, online, és élvezze vonzó áraink, gyors szállítási megoldásaink és széles kínálatunk előnyeit, amely a +200 °C-ig hőálló és az FDA előírásainak megfelelő változatokat is magában foglalja.

Termékek száma: 0

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation