Tiszta, zökkenőmentes alkatrészek nyomdatechnikához

Tech up & Cost down nyomdaipari motion plastics megoldásokkal

Termékeink előnyei

  • Kenés-, korrózió- és karbantartásmentes, 24/7 használatra alkalmas
  • Érzéketlenek a nyomás alatt lévő porral és papírporral szemben
  • Rezgéscsillapítás és halk működés
  • Helytakarékos, kisebb tömeg
  • Raktárkészletről rendelhető
  • Költséghatékony
  • Teljes rendszer, vagy egyes komponensek, már 1 darabszámtól
  • Gyors szállítás és egyszerű telepítés
  • Hosszú, bejósolható élettartam
Nagy vágó- és megmunkáló rendszer egy műhelycsarnokban, bannerekhez és reklámanyagokhoz.

Legkeresettebb nyomdatechnikai termékeink

igus E6 energialánc lineáris vezetőn.

E6.1 energialánc

  • Rendkívül alacsony zaj- és rezgésszint
  • Egyenletesen magas pontosság és dinamika
  • Sima, kábelkímélő belső kialakítás
CF9 kábel nyitott köpenyjel és látható belső szerkezettel.

CF9 chainflex vezérlőkábel

  • A legnagyobb terhelésekhez
  • Nagymértékben hajlításálló TPE külső köpeny
  • 4 év garancia
DryLin-W vezetőkocsi két görgővel és fém tartóelemmel.

drylin W lineáris vezetés

  • Nagy merevség
  • Szennyeződésre érzéketlen a száraz működés miatt
  • Egyszerű összeszerelés, karbantartásmentes
Két hengeres, műanyag iglidur G csúszócsapágy.

iglidur G siklócsapágy

  • Jó kopásállóság
  • Porral és szennyeződéssel szemben érzéketlen
  • Költséghatékony
Három xiros golyóscsapágy fehér, kék és sötétszürke színben egymás mellett.

xiros polimer golyóscsapágy

  • Akár 40%-kal költséghatékonyabb, mint a fém csapágyak
  • 100%-ban kenésmentes
  • Hőálló -40 és +80°C között
Fekete igubal KSTM és ESTM gömbcsuklók világos csapágybetétekkel.

igubal gömbcsukló

  • Akár 80%-kal könnyebb, mint a fém csapágyak
  • Minimális súrlódású száraz futás
  • Ellenáll a pornak és a szennyeződésnek

Sikertörténetek

Csekély vibrációval működő energialánc a nagy formátumú nyomtatók magas nyomtatási minőségéért

Vector 2008 nagyformátumú nyomtató a nyomtatási folyamathoz.

Kábelvezetések nagy formátumú nyomtatók különféle közegekkel való megbízható ellátásához

Nagyformátumú nyomtató mellett raklapokon lévő papírkötegeket kezelő anyagadagoló rendszer.

Vezetőgörgők xiros golyóscsapágyakkal 100 százalékos kenőanyag-mentességgel

Piros görgőkkel és figyelmeztető jelzéssel ellátott görgős szállítópálya egy gépen.

Karbantartásmentes vezérorsós technológia egy könyvszkennerben

Könyvszkenner két olvasókarral és nyitott könyvállvánnyal.

Nyomtatási technológia termékismertető

igus printing brosúra egy ipari géppel és egy műanyag szállítószalaggal egy gyártási környezetben.

igus online eszközök

Táblagép az igus online eszközével vezetőrendszerek méretezéséhez használatban.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation