dryspin® vezérorsóanya és orsó

A világ legnagyobb vezérorsó webáruházában

Webáruház

Menetes orsók és igus csapágyalkatrészek egy bolti áttekintő képen.

Konfigurátorok és letöltések

dryspin CAD-konfigurátor letöltés ikonokkal és termékmegjelenítéssel a képernyőn.

Információ/GYIK

alkalmazások

Alkalmazási ikonok szerszám szimbólummal különböző ágazatokhoz.

A dryspin® vezérorsós technológia áttekintése

Különböző anyagú dryspin menetes anyák egymás mellett.

Menetes siklóanyák

  • Hét különféle anyag
  • Kis súrlódási együttható és magas hatékonyság
  • Akár 50,9 százalékkal alacsonyabb beszerzési költségek
Három rozsdamentes acél menetesorsó egymás mellett.

Vezérorsók

  • Nagy menetemelkedésű, trapéz- és metrikus menetek
  • Rozsdamentes acél, acél vagy eloxált alumínium
  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam
Műanyag menetes blokk három belső menettel Dryspin alkalmazásokhoz.

Egyedi geometriák és tartozékok

  • Egyedi típusok bármilyen alkalmazáshoz
  • Tartozékok vezérorsóanyákhoz és vezérorsókhoz
  • Szakértőink szívesen segítenek

Érdekes dolgok a vezérorsós technológiáról

A hagyományos DIN 103 alternatívája

  • Hosszú élettartam
  • Szűkebb gyártói tűrések
  • Simább futás
  • Kevesebb vibráció
A dryspin és a DIN 103 összehasonlítása egy hirdetőtáblán, két menetes orsóval.

Méret táblázat vezérorsós technológia

  • Mindig naprakész
  • Egyértelmű különbségtétel a nagy menetemelkedésű és a trapézmenetek között
  • Átmérők 4 - 50 mm és 0,5 - 100 mm-es osztás
  • Az Ön személyes kapcsolattartója
dryspin táblázat különböző átmérőkhöz tartozó menetemelkedéssel és trapézmenettel.

Trapézmenet és ACME menet

DIN 103 és ACME összehasonlítása két fémorsóval narancssárga háttéren.

Blogbejegyzések a dryspin vezérorsós technológiáról

Dryspin blogbejegyzések kollázsa csavarokról, anyákról és lineáris vezetési alkalmazásokról.

Golyóscsapágyazott hajtás vs dryspin vezérorsós hajtás

  • Karbantartásmentes még rövid löketek esetén is
  • 100 %-ban kenés-, karbantartás- és korróziómentes
  • Akár 34,4 %-kal kisebb tömeg és akár 61,5 %-kal alacsonyabb beszerzési költségek
  • Csendes működés rezgéscsillapítással
dryspin anya metszetben, a menettel és belső alkatrészekkel.

Nagyobb higiénia a kenésmentes meneteknek köszönhetően

Műanyag orsóelem egy orvosi laboratóriumi eszközben, narancssárga pluszjellel.

Ügyfélspecifikus konstrukciók online konfigurálása vezérorsós technológiával

A dryspin konfigurátor a csúszóanya-opciókat, menetfajtákat, valamint a terhelés és a sebesség értékeit mutatja.

Vezérorsós hajtás expert alkalmazás

  • Segítség az Ön alkalmazásához tökéletes vezérorsós hajtás kiválasztásában
  • A kívánt konfiguráció élettartam-számítása
  • PDF letöltés az alkalmazás minden részletével
dryspin menettes konfigurátor trapéz-, nagy emelkedésű és metrikus menet, valamint megmunkáló elemek választásával.

Vezérorsó konfigurátor

  • Egyedi csap megmunkálás CAD szoftver nélkül
  • 2D méretezett rajz és 3D STEP fájl, közvetlenül online generálva
  • Azonnali árkalkuláció online rendelési lehetőséggel

A dryspin® technológia

A dryspin® tesztlaboratórium

Vizsgálólaborban egy technikus egy igus dryspin lineáris alkatrészt állít be a tesztpadon.

Válogatott alkalmazási példák

Ipari, szállítási, logisztikai, ენერგiai és automatizálási alkalmazások kollázsa igus termékekkel.

Fenntarthatóság a vezérorsós technológiában

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation